- 保存筛选条件
- 加载筛选条件
- 订阅文档
对于 ET200SP 分布式 I/O 系统的许多组件,所有安装位置的运行期间环境温度都扩展到 -30 °C(无冷凝或结冰)。根据模块的不同,允许的安装高度也已扩展到 5000 m。
Statement to China-RoHS directive for SIMATIC ( Panel, ITC, IPC, PG, ET200x, S7-xx, LOGO!, Cables, Network Compontents... ) China-RoHS SIMATIC all V1.7
说明 有很多用来描述数字量输入和输出的术语; 'P-schaltend','M-schaltend' (德语) 和“漏型”,“源型”(英语)。 ......
此文档简要介绍了西门子故障安全系统,着重对西门子安全模块的一些典型参数进行了解释。通过使用例程讲解了西门子故障安全系统编程配置的步骤,并同时对用户使用中经常,甚至是必然遇到的问题、疑问进行了解答。最后还对西门子工业业务领域支持中心SIOS的全球技术资源库中安全相关应用和资料进行了归纳汇总方便用户参考。
描述:安装在电源模块 F-PM-E 24VDC/8A PPM ST (6ES7136-6PA00-0BC0) 右侧的模块,只要基座单元没有打开新的电位组,那么模块在电源模块的负载组内。通过断开电源模块 F-PM-E 24VDC/8A PPM ST 的负载组可以实现这种方式的模块的安全停机。
CCC (Certificate for China Compulsary Product Certification), SIMATIC Programmable Logic Controler System ET 200SP (chinesisch / englisch) 2020312304000826
LLOYD’S REGISTER TYPE APPROVAL – DESIGN APPRAISAL DOCUMENT, Reference: HTS/ETS 40339-20/TW LR2011850TA
UL Certificate of Compliance for Programmable Controllers Simatic System ET200SP No. 20190103-E116536 (English) 20190103-E116536