×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
全部产品
我的产品
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
Thumbnail

6ES7132-6BF01-2AA0
ET 200SP, DQ 8x 24V DC/0,5A Basic, PU 10
SIMATIC ET 200SP, Digital output module, DQ 8x 24V DC/0,5A Basic, Source output (PNP,P-switching) Packing unit: 10 pieces, fits to BU-type A0, Colour Code CC02, aubstitute value output, module diagnostics for: supply voltage

  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
46
文档
根据...筛选
'
6ES7132-6BF01-2AA0
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
3
...
常问问题 3RR21、3RR22电流监控继电器常见问题集锦

编写了一些客户经常提问的技术问题。

2021年9月22日
ID: 109802692
(0)
常问问题 哪个Base Unit可以用于ET 200SP的IO模块?

本条目给出了ET 200SP中分配IO模块以及Base Units的简要概述。

2021年8月25日
ID: 108894595
(8)
产品通知 通过概览表扩展 SIMATIC ET 200SP 各组件的气候运行范围

对于 ET200SP 分布式 I/O 系统的许多组件,所有安装位置的运行期间环境温度都扩展到 -30 °C(无冷凝或结冰)。根据模块的不同,允许的安装高度也已扩展到 5000 m。

2021年7月20日
ID: 109767369
(1)
证书 常规产品认证, 中国 RoHS, 制造商

Statement to China-RoHS directive for SIMATIC ( Panel, ITC, IPC, PG, ET200x, S7-xx, LOGO!, Cables, Network Compontents... ) China-RoHS SIMATIC all V1.7

2021年7月8日
ID: 109738555
(6)
常问问题 在 SIMATIC 数字量模块参数中的术语“漏型”(德语: "P-schaltend") 和“源型”(德语:"M-schaltend") 是什么意思?

说明 有很多用来描述数字量输入和输出的术语; 'P-schaltend','M-schaltend' (德语) 和“漏型”,“源型”(英语)。 ......

2021年3月17日
ID: 23451499
(21)
应用实例与扩展工具 SIMATIC Safety综合文档

此文档简要介绍了西门子故障安全系统,着重对西门子安全模块的一些典型参数进行了解释。通过使用例程讲解了西门子故障安全系统编程配置的步骤,并同时对用户使用中经常,甚至是必然遇到的问题、疑问进行了解答。最后还对西门子工业业务领域支持中心SIOS的全球技术资源库中安全相关应用和资料进行了归纳汇总方便用户参考。

2021年1月11日
ID: 109759423
(3)
证书 Marine / Shipping, LR(英国劳氏船级社), LR(英国劳氏船级社)

Type Approval Certificate LR2011850TA

2020年8月26日
ID: 109781685
(0)
证书 Marine / Shipping, LR(英国劳氏船级社), LR(英国劳氏船级社)

LLOYD’S REGISTER TYPE APPROVAL – DESIGN APPRAISAL DOCUMENT, Reference: HTS/ETS 40339-20/TW LR2011850TA

2020年8月26日
ID: 109781686
(0)
常问问题 在TIA环境下如何设置MRP

在TIA环境下如何设置MRP

2020年2月16日
ID: 109777876
(0)
常问问题 什么是PROFINET的I&M信息

什么是PROFINET的I&M信息

2020年2月16日
ID: 109777877
(0)
应用实例与扩展工具 什么是PROFINET的直接数据交换?

什么是PROFINET的直接数据交换

2020年1月3日
ID: 109774846
(0)
常问问题 如何在CPU运行时通过数据记录128动态修改SIMATIC ET 200SP 模块的参数?

数据记录128是SIMATIC ET 200SP 模块的参数记录。

2019年7月1日
ID: 109764573
(3)
应用实例与扩展工具 Process Historian管理控制台操作指南

Process Historian的管理控制台为Process Historian管理员提供对Process Historian数据库的统一的、规范的管理接口和操作平台。 本文介绍了管理控制台各仪表板的主要操作与功能,如归档、备份、诊断、模式切换等等

2019年6月24日
ID: 109768629
(0)
手册 SIMATIC ET 200SP 数字量输出模块 DQ 8x24VDC/0.5A BA

02/2019, 设备手册, A5E36107367-AB

2019年5月24日
ID: 109481110
(0)
常问问题 为什么交付模块的订货号与订购的不同?

如果为模块提供了替代产品,一旦最后生产的之前的模块被售出,收到的订单会自动转换为替代产品。

2019年4月8日
ID: 109763472
(0)
常问问题 Batch 批生产中的参数传递

本方介绍了在Batch中参数的使用,其中重点介绍了配方参数两种传递方式,并且结合应用案例进行了项目演示。

2019年4月4日
ID: 109766373
(0)
应用实例与扩展工具 PROFINET 数据记录库

“LPNDR”块库包括多个函数块。通过这些函数块,您可从 PROFINET 设备中读取各种设备和状态信息,并对参数进行描述。

2019年3月5日
ID: 109753067
(14)
产品通知 SIMATIC ET 200SP I/O 模块和基座单元的 1 件/PU 和 10 件/PU 供货形式

下文提供了可用的 I/O 模块和基座单元的当前列表,作为 1 件/包装的替代方案,这些产品也可以 10 件/包装的形式交付(2019 年 8 月更新)。

2018年5月28日
ID: 109481985
(6)
证书 应用于危险场所, UL, UL

Online Certification Directoy (Kanada), Link: NRAG7.E222109: Programmable Controllers for Use in Hazardous Locations Certifies for Canada, S7-300/1500, ET 200M/MP/S/SP, C7, Operator/Comfort Panel Series UL-File: NRAG7.E222109

2018年4月2日
ID: 18968776
(1)
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
3
...