6ES7135-6HD00-0BA1
(EAN: 4025515080756 / UPC: 040892933536)
ET 200SP, AQ 4xU/I ST
SIMATIC ET 200SP, módulo de salida analógico, AQ 4XU/I estándar, adecuado para tipo de BU A0, A1, código de color CC00, diagnóstico de módulo, 16 bits, +/-0,3 %
  • Guardar filtro
  • Cargar filtro
  • Correo electrónico con actualización
65
Artículos
Filtrado según
'
6ES7135-6HD00-0BA1
'
 
Artículos por página: 20 50 100
...
1
2
3
4
...
Descarga Paquetes de soporte para el catálogo de hardware en TIA Portal (HSP)

En esta entrada se adjuntan los paquetes de soporte más recientes para varias versiones de TIA Portal, listos para su descarga.

21/12/2021
ID: 72341852
(302)
Manual SIMATIC ET 200SP Manual Collection

10/2021, Manual de referencia

15/11/2021
ID: 84133942
(75)
Ejemplo de aplicación PRONETA Basic 3.2 Herramienta de puesta en marcha y diagnóstico para PROFINET

El analizador de red PRONETA Basic para PROFINET es una herramienta sencilla para el análisis y la configuración rápidos de las redes PROFINET, así como para realizar pruebas sencillas de sistemas de periferia descentralizada ET 200 y otros componentes.

09/11/2021
ID: 67460624
(95)
FAQ ¿Cómo se puede conseguir una desconexión segura de módulos estándares?

Se puede realizar una desconexión segura de varios módulos estándares SIMATIC. Esta entrada muestra qué módulos son válidos en este caso.

06/11/2021
ID: 39198632
(25)
FAQ ¿Cómo se deben diseñar los interruptores automáticos para proteger la tensión de alimentación de los módulos SIMATIC?

La tensión de alimentación de los módulos SIMATIC se alimenta a través de un fusible externo.

20/10/2021
ID: 109802638
(0)
Catálogo/Folleto catalogo: ST 70 Productos para Totally Integrated Automation

2021, Catálogo

23/09/2021
ID: 109744167
(14)
Manual Información de producto de la documentación del SIMATIC ET 200SP

08/2021, Información del producto, A5E03799597-BK

19/08/2021
ID: 73021864
(37)
FAQ ¿Qué unidades básicas se pueden utilizar para los módulos de periferia de la estación ET 200SP?

Este artículo muestra un resumen rápido para la asignación de módulos de periferia y unidades básicas (Base Units) del sistema ET 200SP.

11/08/2021
ID: 108894595
(8)
Certificado General Product Approval, China-RoHS, Fabricante

Statement to China-RoHS directive for SIMATIC ( Panel, ITC, IPC, PG, ET200x, S7-xx, LOGO!, Cables, Network Compontents... ) China-RoHS SIMATIC all V1.7

08/07/2021
ID: 109738555
(6)
Manual SIMATIC ET 200SP Sistema de periferia descentralizada

05/2021, Manual de sistema, A5E03576852-AK

18/05/2021
ID: 58649293
(36)
Certificado For use in hazardous locations/UL, Declaration of Conformity/UL, UL

UL Certificate of Compliance, Programmable Controllers for use in Hazardous Locations, SIMATIC System ET 200SP; E222109-20120505 (english) E222109

03/05/2021
ID: 109772533
(0)
Descarga Actualización de firmware para ET 200SP AQ 4xU/I ST

Actualización de firmware para ET 200SP AQ 4xU/I ST - Último cambio: nueva versión de firmware V1.1.2

23/01/2021
ID: 98710697
(0)
Notificación del producto Ampliación del rango de funcionamiento climático para los componentes de la gama SIMATIC ET 200SP con tabla de visión general

Para una serie de componentes de los sistemas de periferia distribuida ET200SP, la temperatura ambiente durante el funcionamiento en todas las posiciones de instalación se ha ampliado hasta los -30 °C (sin condensación o congelación). Las altitudes de instalación permitidas también se han ampliado hasta los 5000 m en función del módulo.

16/12/2020
ID: 109767369
(1)
Ejemplo de aplicación Librería para los registros de datos PROFINET

La librería de bloques "LPNDR" contiene diferentes bloques de función. Con ayuda de estos bloques se pueden leer diferentes informaciones de estado y del equipo, así como escribir parámetros en dispositivos PROFINET.

15/12/2020
ID: 109753067
(15)
FAQ ¿Qué módulos pueden funcionar en el grupo de carga del módulo de potencia F-PM-E PPM del ET 200SP?

Determinados módulos estándar y arrancadores de motor del sistema ET 200SP pueden funcionar en el grupo de carga del módulo de potencia F-PM-E PPM

04/12/2020
ID: 83203124
(11)
Ejemplo de aplicación Lectura de los mensajes entrantes con ayuda de la instrucción "Get_Alarm" en una CPU S7-1500

Los avisos permiten reconocer rápidamente al operario de la instalación fallos en la ejecución del proceso dentro del sistema de automatización, localizarlos exactamente y resolverlos. Utilizando la instrucción "Get_Alarm" se pueden leer avisos en el programa de usuario a través de la interfaz de alarmas de las CPUs del S7-1500.

20/10/2020
ID: 109748168
(3)
 
Artículos por página: 20 50 100
...
1
2
3
4
...
Hay disponibles 75 artículos en inglés.