×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
全部产品
我的产品
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
Thumbnail

6ES7143-6BH00-0BB0
(EAN: 4047623410867 / UPC: 195125073173)
ET 200eco PN, DIQ 16x24VDC/2A, M12-L
SIMATIC ET 200eco PN, DIQ 16x 24V DC/0.5A/2A, M12-L,8x M12, 双重占用, 输入端类型 3 (IEC 61131),Sink Input (PNP,P 读取), 输入延时 0.05..20ms, 源输出 (PNP,P 开关), 替换值输出, 通道诊断用于: 输入点断线, 传感器电源短路, 输出端短路, 优先启动, MSI,MSO,MRP,S2 冗余, I&M0...3,防护方式 IP67

  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
47
文档
根据...筛选
'
6ES7143-6BH00-0BB0
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
3
...
产品通知 含有 PROFINET S2 系统冗余的 ET200ecoPN 可用于可用性较高的系统

ET200ecoPN M12-L 外围设备支持 S2 系统冗余,从而提高系统可用性。

2021年9月22日
ID: 109794096
(0)
常问问题 3RR21、3RR22电流监控继电器常见问题集锦

编写了一些客户经常提问的技术问题。

2021年9月22日
ID: 109802692
(0)
常问问题 分布式 IO 系统ET 200eco PN 和 ET 200eco可以订购哪些连接器和电缆?

分布式 IO 系统ET 200eco PN 和 ET 200eco可以订购的连接器和电缆概述。

2021年9月10日
ID: 109781065
(0)
软件下载 面向 TIA Portal 中硬件目录的支持包 (HSP)

随附的是适用于多种 TIA Portal 版本的最新支持包,可供下载。

2021年9月1日
ID: 72341852
(290)
常问问题 如何实现标准模块的故障安全关闭?

多种SIMATIC 标准输出模块可以实现故障安全关闭。下面条目中列出了哪些输出模块适用。

2021年7月31日
ID: 39198632
(25)
产品通知 分布式 I/O 系统 SIMATIC ET200ecoPN 的创新型分布式 I/O 设备的销售和供货发布

分布式 I/O 系统 ET200ecoPN 于 2008 年成功推向市场。为了应对新的客户需求和相关技术的进步,我们不断对分布式 I/O 系统 ET200ecoPN 进行创新设计。立即生效,有 5 种新的数字量 I/O 设备已获准销售和供货发布。

2021年7月20日
ID: 109780250
(0)
产品通知 发布 ET200ecoPN,适用于安全应用

ET200ecoPN M12-L I/O 设备经批准可用于最高 SILCL 2(根据 IEC 62061)或 Cat 3/PL d(根据 ISO 13849-1)的安全应用。

2021年7月20日
ID: 109794117
(0)
证书 常规产品认证, 中国 RoHS, 制造商

Statement to China-RoHS directive for SIMATIC ( Panel, ITC, IPC, PG, ET200x, S7-xx, LOGO!, Cables, Network Compontents... ) China-RoHS SIMATIC all V1.7

2021年7月8日
ID: 109738555
(6)
手册 SIMATIC Manual Collection ET 200eco PN

06/2021, 参考手册

2021年6月28日
ID: 109781058
(0)
手册 SIMATIC ET 200eco PN I/O 设备数字量输入/输出 DIQ 16x24VDC/0.5A/2A M12-L 8xM12

06/2021, 设备手册, A5E46571364-AB

关于产品 6ES7143-6BH00-0BB0
2021年6月25日
ID: 109778297
(0)
手册 SIMATIC ET 200eco PN 分布式 I/O 系统 ET 200eco PN M12-L

06/2021, 系统手册, A5E48753351-AC

2021年6月9日
ID: 109778292
(0)
证书 符合性声明, EC/EU 符合性声明, 制造商

EU Declaration of Conformity for Distributed Input/output Devices ET 200 eco, ecoPN M12-L (German/English) 116 / ET 200 eco, ecoPN / A4 / 01.2021

2021年2月3日
ID: 109750140
(0)
应用实例与扩展工具 SIMATIC Safety综合文档

此文档简要介绍了西门子故障安全系统,着重对西门子安全模块的一些典型参数进行了解释。通过使用例程讲解了西门子故障安全系统编程配置的步骤,并同时对用户使用中经常,甚至是必然遇到的问题、疑问进行了解答。最后还对西门子工业业务领域支持中心SIOS的全球技术资源库中安全相关应用和资料进行了归纳汇总方便用户参考。

2021年1月11日
ID: 109759423
(3)
证书 符合性声明, UL, UL

UL Certificate of Compliance for Programmable Logic Controllers - SIMATIC ET 200eco PN M12-L E116536

2020年11月11日
ID: 109781501
(0)
证书 PROFINET 认证, PROFIBUS 用户组织(PNO)

Profinet Certificate, Profinet IO Device, ET 200eco PN, DIQ 16x24VDC/0.5A/2A M12-L 8xM12, (6ES7143-6BH00-0BB0); SW/FW: V01.00; HW: 1 (english) Z12897

关于产品 6ES7143-6BH00-0BB0
2020年10月5日
ID: 109782425
(0)
常问问题 在STEP 7 V5.x中,哪些IO-控制器及IO-设备支持下列功能:IRT,优先启动,MRP,MRPD, PROFIenergy,共享设备,智能设备,等时模式,系统冗余和组态控制(选项处理)?

下面提供了关于 PROFINET IO 控制器和 IO 设备在 STEP 7 V5.x 中所支持的 PROFINET 功能的概览:

2020年9月21日
ID: 44383954
(4)
常问问题 哪些 PROFINET 节点支持扩展 PROFINET 诊断,怎样进行配置?

通过扩展的 PROFINET 诊断,可以获得类似集成以太网接口诊断和参数设置的功能(例如,光纤诊断和拓扑结构)。

2020年9月21日
ID: 23678970
(5)
常问问题 在STEP 7 (TIA Portal)里哪些 IO 控制器和 IO 设备支持下列功能:IRT, 优先启动, MRP, MRPD, PROFIenergy, 共享设备, MSI/MSO, 智能设备, 等时同步模式,系统冗余和组态控制?

下面提供了关于 PROFINET IO 控制器和 IO 设备在 STEP 7 (TIA Portal) 中所支持的 PROFINET 功能的概览:

2020年9月21日
ID: 102325771
(12)
证书 符合性声明, RCM, ACMA

RCM (C-Tick) Declaration of Conformity of Australia, Distributed Input/Output Devices Et 200 eco, ecoPN (English) 116 RCM Distributed Input/Output Devices Et 200 eco, ecoPN

2020年9月16日
ID: 109754516
(0)
常问问题 哪些 PROFINET 节点支持通过拓扑组态自动调试(无互换介质更换模块)和无拓扑组态更换设备功能?

通过拓扑组态自动调试 (无互换介质更换模块) 和无拓扑组态更换设备

2020年6月16日
ID: 36752540
(12)
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
3
...