Critères de filtrage pour les contributions
Arborescence du produit
Produit
Chercher un produit
Type de contribution
Date

6ES7151-1AA05-0AB0
ET200S, IM151-1 STD, 12MBIT/S
***Pièce de rechange*** SIMATIC DP, Module d'interface IM 151-1 Standard pour ET 200S; incl. le module de terminaison volume de données resp. 244 octets pour entrées et sorties; 63 modules périphériques au maximum PROFIBUS-DP V0 et V1 raccordable jusqu'à 2m de largeur; raccordement au bus via 9 pôles Sub-D
Détails du produit
Caractéristiques techniques
Données CAx
Ajouter aux listes de produits dans mySupport
- Enregistrer le filtre
- Charger le filtre
- E-Mail pour mise à jour
54
Contributions
en cas de filtrage selon
'
6ES7151-1AA05-0AB0
'
Contributions par page :
20
50
100
...
1
2
3
...
Contributions par page :
20
50
100
...
1
2
3
...
Aide pour la statistique
Cette fonction permet de délivrer les identifiants des résultats de la recherche selon la quantité souhaitée (format .txt).
Copier l'URL
Poste de commande mySupport