×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Filterkriterien für Beiträge
Alle Produkte
Meine Produkte
Produktbaum
 
 
Alle Filter aufheben
Produkt
Produkt suchen
Beitragstyp
 
Datum
Thumbnail

6ES7155-6AA01-0BN0
ET 200SP, IM155-6PN ST incl. BA 2xRJ45
SIMATIC ET 200SP, Bundle PROFINET IM, IM 155-6PN ST, max. 32 Peripheriemodule und 16 ET 200AL Module, Single Hot SWAP, Bundle besteht aus: Interface-Modul (6ES7155-6AU01-0BN0), Server-Modul (6ES7193-6PA00-0AA0), Busadapter BA 2xRJ45 (6ES7193-6AR00-0AA0)

  • Filter speichern
  • Filter laden
  • E-Mail bei Update
27
Beiträge
bei Filterung nach
'
6ES7155-6AA01-0BN0
'
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
...
Produktmitteilung Erweiterung der klimatischen Einsatzbereiche für Komponenten der SIMATIC ET 200SP mit Übersichtstabelle

Für eine Vielzahl der Komponenten des Peripheriesystems ET200SP wird der Umgebungstemperaturbereich im Betrieb in allen Einbaulagen auf -30°C (ohne Betauung oder Vereisung) erweitert. Weiterhin wurden die zulässigen Einbauhöhen modulabhängig auf Einbauhöhen bis 5.000 m erweitert. Die angehängte Tabelle zeigt den diesbezüglichen aktuellen Stand für alle ET 200SP Komponenten.

02.01.2020
ID: 109767369
(1)
Anwendungsbeispiel Anwenderkalibrierung von SIMATIC Analogmodulen

Das Anwendungsbeispiel beschreibt die notwendigen Schritte zur Kalibrierung von Analogmodulen über ein SIMATIC HMI Bediengerät.

17.12.2019
ID: 109768094
(0)
Zertifikat Marine / Schiffbau, RINA / Registro Italiano Navale, RINA (Registro Italiano Navale)

RINA, Type Approval Certificate, SIMATIC ET200SP (englisch) ELE288119XG

16.12.2019
ID: 109756254
(0)
Zertifikat Marine / Schiffbau, RMRS / Russian Maritime Register, RMRS (Russian Maritime Register)

Russian Maritime Register Of Shipping Type Approival Certificate for Programmable Logic Controller of SIMATIC ET200SP type(Russisch/Englisch) 19.40066.250

09.12.2019
ID: 109773678
(0)
Zertifikat Marine / Schiffbau, RMRS / Russian Maritime Register, RMRS (Russian Maritime Register)

Russian Maritime Register Of Shipping Type Approval Certificate for Programmable Logic Controller of SIMATIC S7-1500/ET 200MP type (Russisch/Englisch) 19.40069.250

09.12.2019
ID: 109773679
(0)
Download PROFINET GSD-Dateien : I/O - ET 200SP

Der Beitrag enthält die aktuellen PROFINET GSD-Dateien als Download für die Ein/Ausgabebaugruppen der SIMATIC ET200 SP - inkl. PROFIsafe.

05.12.2019
ID: 57138621
(66)
Anwendungsbeispiel Bibliothek für PROFINET Datensätze

Die Bausteinbibliothek „LPNDR“ enthält verschiedene Funktionsbausteine. Mit diesen Bausteinen können Sie aus einem PROFINET-Gerät verschiedene Geräte- und Zustandsinformationen auslesen und Parameter beschreiben.

28.11.2019
ID: 109753067
(11)
Handbuch SIMATIC ET 200SP Produktinformation zur Dokumentation des Dezentralen Peripheriesystems ET 200SP

09/2019, Produktinformation, A5E03799594-BD

08.11.2019
ID: 73021864
(31)
Katalog/Broschüre Katalog IC 10 • 2020 - SIRIUS Industrielle Schalttechnik

10/2019, Katalog, E86060-K1010-A101-B1

30.09.2019
ID: 109747945
(13)
FAQ Wie führen Sie in STEP 7 V5.x ein Firmware-Update für ET 200SP-Baugruppen durch, wenn die ET 200SP über eine GSDML-Datei projektiert wurde?

Mit Hilfe von Firmware-Dateien aktualisieren Sie die Firmware der ET 200SP Baugruppen. Die remanenten Daten bleiben nach Ausführen des Firmware-Updates erhalten.

11.09.2019
ID: 109770994
(0)
FAQ Was müssen Sie in der Stückliste von EPLAN für das Servermodul eines IM155-6 beim AML-Import beachten?

Wenn Sie im TIA Selection Tool die ET 200SP IM155-6 PN/DP inkl. Servermodul projektieren und anschließend über das AutomationML SPS-Datenaustauschformat in EPLAN importieren, dann wird in der EPLAN Stückliste neben der Bestellnummer der IM155-6 PN/DP (inkl. Servermodul) eine weitere Bestellnummer 6ES7193-6PA00-0AA0 für das Servermodul (Ersatzteil) aufgelistet.

27.05.2019
ID: 109766669
(0)
FAQ Wie arbeiten Sie mit den Siemens EPLAN Makros ET 200SP?

Ausführliche Informationen finden Sie im beigefügtem PDF-Dokument.

27.05.2019
ID: 109766667
(0)
FAQ Wie stelle ich die Uhrzeit meiner ET 200SP CPU über einen CP?

Die Uhrzeit automatisch über Ihren CP einstellen.

30.04.2019
ID: 109765282
(0)
FAQ Wie werden die SIMATIC BusAdapter an der IM 155-6 PN/3 HF über die GSD-Projektierung getauscht?

Das IM 155-6 PN/3 HF bietet einen integrierten 3-Port PROFINET Switch. Die Anschlusstechnik und Anschlussphysik des 3-Port PROFINET Switch wird durch den eingesetzten SIMATIC BusAdapter bestimmt.

09.04.2019
ID: 109764541
(2)
FAQ Wie können Sie die Parameter der SIMATIC ET 200SP Module über den Datensatz 128 dynamisch zur Laufzeit der CPU anpassen?

Der Datensatz 128 ist ein Parameterdatensatz der SIMATIC ET 200SP Module.

09.04.2019
ID: 109764573
(2)
FAQ Welche IO-Controller und IO-Devices unterstützen in STEP 7 (TIA Portal) die Funktionen IRT, priorisierter Hochlauf, MRP, MRPD, PROFIenergy, Shared-Device, MSI/MSO, I-Device, taktsynchroner Betrieb und Optionenhandling?

In einer Übersicht wird gezeigt, welche PROFINET-Funktionen Sie in STEP 7 (TIA Portal) für die PROFINET IO-Controller und IO-Devices projektieren können.

09.04.2019
ID: 102325771
(9)
FAQ Warum hat die gelieferte Baugruppe eine andere Artikelnummer als die, die bestellt wurde?

Wenn für eine Baugruppe ein Substitutionsprodukt bereitgestellt wird, werden ab Abverkauf der letzten produzierten Vorgängerbaugruppen eingehende Bestellungen automatisch auf das Substitutionsprodukt umgestellt.

27.02.2019
ID: 109763472
(0)
Produktmitteilung Positionier- und Leistungsmodul für Schrittmotoren für ET 200SP verfügbar

Für die Peripheriefamilie ET 200SP bietet die Firma Phytron GmbH ein Schrittmotor-Positionier- und Leistungsmodul für die nächste Generation an. Bitte beachten Sie bezüglich Bestellung und Support die Hinweise im Text.

20.11.2018
ID: 109761848
(1)
Anwendungsbeispiel Konfigurationssteuerung mit SIMATIC S7

Konfigurationssteuerung ermöglicht innovative Maschinenkonzepte für die Serienfertigung modularer Maschinen, die möglichst einfach an Kundenanforderungen angepasst werden können.

20.11.2018
ID: 29430270
(35)
Produktmitteilung Vertriebs- und Lieferfreigabe für ET 200SP Interfacemodul mit integriertem 3-Port Switch (IM155-6PN/3 High Feature)

Dieses bietet erstmals einen integriertem 3-Port PROFINET Switch. Einsatzschwerpunkte sind Installationen mit abgehender PN-Stichleitung, zum Beispiel für Kabelschlepp, PG- oder HMI-Anschluss, etc. Zusätzlich bietet das Interfacemodul noch eine integrierte lokale I/O-Datenkopplung zwischen maximal vier PN-IO-Controllern.

15.11.2018
ID: 109762099
(1)
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
...
In englischer Sprache stehen Ihnen 28 Beiträge zur Verfügung.
Klicken Sie hier, um diese Beiträge anzuzeigen.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit