6ES7193-4CA40-0AA0
ET200S, EMBASE TM-E15S26-A1, 5 PIECES
SIMATIC DP, 5 embases universelles TM-E15S26-A1 pour ET 200S pour modules électroniques largeur de construction 15mm, bornes à vis, 2x6 raccordements par bornes avec accès aux bornes sur AUX1, AUX1 continu colisage = 5 unités
- Enregistrer le filtre
- Charger le filtre
- E-Mail pour mise à jour
06/2020, Information produit, A5E50264393-AA
Statement to China-RoHS directive for SIMATIC ( Panel, ITC, IPC, PG, ET200x, S7-xx, LOGO!, Cables, Network Compontents... ) China-RoHS SIMATIC all V1.6
CCS, China Classification Society , Programmable Logic Controller SIMATIC ET 200M/S/eco/pro/ecoPN CCS HB20PT00004_02
DNVGL Shipping Approval for the ET 200 Distributed I/O System, Revision No. 2 (English) TAA00001AR (Revision No. 2)
RCM Declaration of Conformity of Australia/ New Zealand, Distributed Input/Output Devices ET 200S (English) RCM Distributed Input/Output Devices ET 200S
EU-Declaration of Conformity for Distributed Input/output Devices ET 200S (German/English) 103 / ET 200S / A3 / 10.2019
Marocco Declaration of Conformity DDC, SIMATIC Automation systems (SIMATIC HMI, ET200, S7-xx) DDC MAR / DF FA AS N09 2019-08
BV Approval , Bureau Veritas Marine &Offshore, for Programmable Logic Control Units, ET 200 09049/E0 BV
ClassNK Shipping Certificate of Nippon Kaiji Kyokai, ET 200 Distributed I/O System (English) 01A030 TA18538M
Lloyds Register of Shipping Approval (LRS) for Programmable Logic Controller ET 200 (English) 98/20060 (E11)
IECEx Certificate of Conformity, SIMATIC ET 200S (English) IECEx DEK 14.0041X Issue 4
Type Examination, DEKRA 12/ATEX, Programmable Logic Controller Systems SIMATIC ET200S (English) DEKRA 12ATEX0113 X Ausgabe/Issue 4
Description Vous pouvez utiliser les modules terminaux suivants pour le module ET 200S 2PULSE : TM-E15S24-01, n° d'article : 6ES7193-4CB20-0AA0 TM-E15S26-A1, n° d'article: 6ES7193-4CA40-0AA0 TM-E15C26-A1, n° d'article: 6ES7193-4CA50-0AA0 ...
Description de la tâche ARRÊT D’URGENCE avec surveillance de porte de protection jusqu'à SIL 3 selon EN 62061 ou PL e selon ISO 13849-1 avec passerelle DP/AS-i F-Link ...
10/2013, Information produit, A5E32971294A AA
German Lloyd of Shipping Approval (GL) for the ET 200 Distributed I/O Systems (English) Certificate 12 065 - 98 HH
ATEX EG-Baumusterprüfbescheinigung für die Dezentrale Peripherie ET 200S (deutsch) Certificate 01ATEX1238X, A20
ATEX Type Examination Certificate for the distributed I/Os ET 200S (English) Certificate 01ATEX1238X, Issue 20
Polski Rejestr Statkow (PRS) for ET200 iSP (English) Cert. TE/1902/883241/11