- Guardar filtro
- Cargar filtro
- Correo electrónico con actualización
Para el sistema SIMATIC S7-300 y el sistema de E/S ET 200M, el hito PM400 (anuncio de descatalogación del producto) está fijado para el 1 de octubre de 2023. La interrupción de suministro (PM410) será efectiva a partir del 1 de octubre de 2025.
RCM (C-Tick) Declaration of Conformity of Australia, Distributed Input/Output Devices ET 200 M, Network transitions (English) RCM Distributed Inpu/Output ET 200 M, Network transitions
UL Certificate of Compliance for Programmable Controllers Simatic System S7-300 or SPPA-T3000 No. E116536 (English) E116536
FM, Certificate of Conformity, Modules for the ET 200S System (English) FM16US0199X (2020)
CCS, China Classification Society , Programmable Logic Controller SIMATIC ET 200M/S/eco/pro/ecoPN CCS HB20PT00004_02
UL Certificate of Compliance, Programmable Controllers for use in Hazardous Locations, SIMATIC System ET200M 20150528-E222109
Lloyds Register of Shipping Approval (LRS) for Programmable Logic Controller ET 200 (English) 98/20060 (E11)
UL: NRAG_E223122 , Link: Online Certification Directory, Programmable Controllers for Use in Hazardous Locations (USA); SIMATICS7-300, S7-400, S7-1500, ET 200M/SP/PA SMART, IPC227E, IPC 427D, 477D, 627C, 677C, SIMATIC Net (Karlsruhe) UL USA HazLoc: NRAG.E223122
UL-Approval for USA of "Programmable Controller" (English) E116536
UL: NRAG7_E223122 Canada , Link: Online Certification Directory, Programmable Controllers for Use in Hazardous Locations (S7-300, S7-400, S7-1500, ET 200M/SP, IPC227E, IPC 427D, 477D, 627C, 677C, SIMATIC Net ..) UL Canada HazLoc: NRAG7.E223122
Online Certifications Directory (USA), Link: NRAG.E222109: Programmable Controllers for Use in Hazardous Locations (USA), S7-300/1200/1500, ET 200M/MP/S/SP, C7, Operator/Comfort Panel Series UL-File: NRAG.E222109
Online Certification Directoy (Kanada), Link: NRAG7.E222109: Programmable Controllers for Use in Hazardous Locations Certifies for Canada, S7-300/1500, ET 200M/MP/S/SP, C7, Operator/Comfort Panel Series UL-File: NRAG7.E222109
UL-Listing for Canada for "Programmable Controllers Certified for Canada" NRAQ7.E116536
RCM (C-Tick) Supplier's declaration of conformity for Australia/New Zealand, SIMATIC ET 200M, ET 200 Y-Switch, Coupler, ET 200: PROFIBUS-DP-Accessories, ET200eco/ecoPN (English) SIMATIC ET 200M, eco (PN)
El número de módulos de bus ET 200M que se conectan en un perfil de ET 200M depende de lo siguiente:
El sistema ABB no soporta al 100% la redundancia normalizada según la "especificación de redundancia para esclavos V1.2, noviembre 2004, organización de usuarios de PROFIBUS; número de orden 2.212".
RCM (C-Tick) Declaration of Conformity of Australia/ New Zealand, ET 200 RCM ET 200