6ES7212-1BE40-0XB0
(EAN: 4047623402725 / UPC: 887621769017)
CPU 1212C, AC/DC/Relés, 8DI/6DO/2AI
SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, CPU compacta AC/DC/relé, E/S INTEGRADAS: 8 DI DC 24V; 6 DO, relé 2 A; 2 AI 0-10V DC, alimentación: AC 85-264 V AC con 47-63 Hz, Memoria de programas/datos 75 KB
  • Guardar filtro
  • Cargar filtro
  • Correo electrónico con actualización
311
Artículos
Filtrado según
'
6ES7212-1BE40-0XB0
'
 
Artículos por página: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
FAQ ¿Por qué no se puede tener una conexión de una CPU con firmware V2.9/4.5 con un panel HMI (Basic, Comfort oder Unified) o bien WinCC Runtime Advanced inferior a la V17?

Se ha actualizado el firmware de un S7-1500 a la V2.9 o un S7-1200 a la 4.5 y ahora se quiere comunicarse con un panel (Basic, Comfort o Unified) o el Runtime Advanced inferior a la V17. Sólo se recibe el mensaje "Conexión terminada" al iniciar el modo runtime. Este artículo describe lo que hay que hacer para solucionarlo.

26/01/2022
ID: 109803668
(2)
FAQ ¿Qué puertos utilizan los distintos servicios para la transmisión de datos a través de TCP y UDP y qué hay que tener en cuenta a la hora de utilizar routers y cortafuegos?

Cuando se transmiten datos a través de TCP y UDP, los diferentes servicios utilizan cada uno su propio puerto.

26/01/2022
ID: 8970169
(26)
Ejemplo de aplicación Control del modo "Sleep" y de la salida digital de un SCALANCE WxM766-1

Para ahorrar energía y aumentar los ciclos de ejecución y mantenimiento de los equipos que utilizan batería en un sistema de transporte autónomo (AGV), estos equipos se deberían de apagar durante las horas en las que no hay producción.

22/01/2022
ID: 57249109
(25)
Manual Actualización de firmware V4.5.2 del S7-1200

V4.5.2, 01/2022, Información del producto, A5E44303972-AI

21/01/2022
ID: 109806180
(0)
FAQ ¿Qué controladores IO y dispositivos IO permiten usar las siguientes funciones en STEP 7 (TIA Portal): IRT, arranque priorizado, MRP, MRPD, PROFIenergy, Shared Device, MSI/MSO, I Device, modo isócrono, redundancia de sistema y manejo de opciones?

Una visión general muestra qué funciones de PROFINET se pueden configurar en STEP 7 (TIA Portal) para los controladores PROFINET IO y los dispositivos IO.

07/01/2022
ID: 102325771
(13)
FAQ ¿Cómo se puede encontrar el producto sustituto adecuado si el existente ya ha sido descatalogado?

A continuación encontrará las instrucciones para sustituir un módulo descatalogado y conocer la información de compatibilidad.

30/12/2021
ID: 109804833
(0)
Descarga Paquetes de soporte para el catálogo de hardware en TIA Portal (HSP)

En esta entrada se adjuntan los paquetes de soporte más recientes para varias versiones de TIA Portal, listos para su descarga.

21/12/2021
ID: 72341852
(302)
Ejemplo de aplicación Envío de mensajes desde una CPU SIMATIC S7-1200/S7-1500 a SINEC INS a través del protocolo Syslog

Syslog es un protocolo binario sencillo en el nivel UDP. Permite a una aplicación enviar avisos, advertencias o estados de error a un servidor Syslog. Para poder utilizar el protocolo Syslog en un controlador SIMATIC S7, ofrecemos una solución aplicativa con la librería "LSyslog". Además, se ofrece un servidor Syslog con SINEC INS.

01/12/2021
ID: 51929235
(7)
Ejemplo de aplicación Servidor CIP – Suministro de valores de proceso de SIMATIC S7 a través de CIP

Este ejemplo de aplicación ofrece la posibilidad de acceder a los datos de proceso de un controlador SIMATIC S7 como servidor CIP, a través de un bloque de función, desde cualquier cliente CIP de otro fabricante.

01/12/2021
ID: 109782316
(0)
Ejemplo de aplicación Librería MultiFieldbus - LMf para el controlador SIMATIC

La librería LMf MultiFieldbus permite la conexión de dispositivos MultiFieldbus como el ET 200SP IM155-6 MF a controladores SIMATIC S7-1200 y S7-1500, basados en el protocolo Modbus/TCP.

01/12/2021
ID: 109803984
(1)
Ejemplo de aplicación EtherNet/IP Scanner – Conexión de periferia Ethernet/IP al controlador SIMATIC S7

Este ejemplo de aplicación muestra y explica cómo se pueden utilizar los dispositivos de periferia EtherNet/IP con los controladores SIMATIC.

01/12/2021
ID: 109782314
(3)
Ejemplo de aplicación Adaptador EtherNet/IP - Conexión de sistemas de control de terceros al controlador SIMATIC S7 a través de EtherNet/IP

La librería utilizada en este ejemplo de aplicación permite conectar sistemas de control de terceros a controladores SIMATIC a través de EtherNet/IP.

01/12/2021
ID: 109782315
(0)
Ejemplo de aplicación Cliente CIP – Intercambio de datos de proceso con sistemas de control de terceros

Este ejemplo de aplicación ofrece la posibilidad de acceder a los valores de proceso de un sistema de control de Rockwell Automation como servidor CIP, a través de un bloque de funciones en el controlador SIMATIC S7 como cliente CIP.

01/12/2021
ID: 109782317
(3)
Ejemplo de aplicación Librería con funciones generales (LGF) para SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) y S7-1200 / S7-1500

La librería LGF (Library of general functions - Librería de funciones generales) ofrece funciones ampliadas para las instrucciones de STEP 7 (TIA Portal).

23/11/2021
ID: 109479728
(153)
Ejemplo de aplicación Configuración del controlador de calefacción SIPLUS HCS4x00 en STEP 7 (TIA Portal)

Librería de bloques para controlar el controlador de calefacción SIPLUS HCS4x00 como dispositivo PROFINET IO en SIMATIC S7-1200 o S7-1500, con conexión de plantillas de imagen

23/11/2021
ID: 109478117
(8)
Ejemplo de aplicación Librería para Data Streams (LStream)

La librería LStream ofrece bloques de función que se pueden utilizar para des-serializar flujos de datos JSON y XML para el programa de usuario y volverlos a serializar de nuevo desde el programa de usuario.

20/11/2021
ID: 109781165
(8)
Ejemplo de aplicación Utilización de un controlador SIMATIC como cliente MQTT

El "Message Queue Telemetry Transport" es un protocolo sencillo a nivel TCP/IP. Es adecuado para la mensajería entre equipos con funcionalidad mínima y para la transmisión a través de redes no fiables. La librería "LMQTT" implementa el protocolo MQTT en los controladores SIMATIC S7-1200/1500.

16/11/2021
ID: 109748872
(30)
Ejemplo de aplicación Siemens OPC UA Modelling Editor (SiOME) para la conversión de la ampliación "OPC UA Companion Specifications"

El protocolo independiente de plataformas OPC UA, con la ampliación "Companion Specifications", simplifica enormemente la comunicación estándar independiente de fabricante y reduce el coste de implementación.

10/11/2021
ID: 109755133
(26)
Ejemplo de aplicación "Solar Tracking" con S7-1200 / S7-1500

El desafío para los operadores de plantas de energía fotovoltaica (FV) es lograr el mayor rendimiento energético posible con sus sistemas. Además de elegir la tecnología correcta, el rendimiento puede aumentarse mucho con sistemas de seguimiento solar de un eje o de dos ejes (sistemas "Solar Tracking"). Este artículo presenta diferentes métodos para la alineación óptima de un seguidor solar.

10/11/2021
ID: 109775729
(4)
Ejemplo de aplicación Conexión de las CPUs SIMATIC S7-1200/S7-1500 a la actualización "MindConnect IoT Extension"

MindSphere es el sistema operativo IoT abierto basado en la nube de Siemens. Con la actualización "MindConnect IoT Extension" es posible conectar dispositivos a MindSphere a través de MQTT.

04/11/2021
ID: 109772284
(8)
 
Artículos por página: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Hay disponibles 362 artículos en inglés.