×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Criterios de filtro para artículos
Árbol de productos
 
 
Quitar todos los filtros
Producto
Buscar producto
Tipo de artículo
 
Fecha
Thumbnail

6ES7523-1BL00-0AA0
S7-1500, DI 16x24VDC/DQ 16x24VDC/0.5A BA
SIMATIC S7-1500, módulo de entradas/salidas digitales, DI 16 × 24 V DC BA, 16 canales en grupos de 16, retardo a la entrada típ. 3,2 ms tipo de entrada 3 (IEC 61131), DQ 16 X 24 V DC/0,5 A BA; 16 canales en grupos de 8; 4 A por grupo; suministro incl. conector frontal inserción rápida

  • Guardar filtro
  • Cargar filtro
  • Correo electrónico con actualización
40
Artículos
Filtrado según
'
6ES7523-1BL00-0AA0
'
 
Artículos por página: 20 50 100
...
1
2
...
 
Artículos por página: 20 50 100
...
1
2
...
Respaldo de estadísticas
With this function the IDs found are listed according to number (format .txt).

Generar lista
Copiar URL
Mostrar esta página en el nuevo diseño
mySupport Cockpit