- 保存筛选条件
- 加载筛选条件
- 订阅文档
04/2022, 产品信息, A5E37013247-AF
使TIA Portal STEP 7中监控块的状态,当设置块状态时,CPU会检查哪个周期时间加载了这些影响,并报告是否有超过周期时间的风险。
下面提供了在 STEP 7 (TIA Portal) 中可以为 PROFINET IO 控制器和 IO 设备配置哪些 PROFINET 功能的概览。
SIMATIC ET 200SP 开放式控制器的最新修订版可供下载。注册用户可以下载更新。
SIMATIC STEP7 响应时间表/SIMATIC S7-1500F/S7-1200F 安全响应时间表
要创建具有技术可能性和一致性的最佳程序,建议使用 SIMATIC S7-1200/1500 的编程指南和编程风格指南。
即日起,带有软件控制器 CPU 1505SP (F) V2.1.7 的 CPU 1515SP PC1 和带有软件控制器 CPU 1505SP (F/T/TF) V2.6.2 的 CPU 1515SP PC2 现货供应
SIMATIC S7-1500 软件控制器 CPU 1505SP (F/T/TF)、CPU 1507S (F) 和 CPU 1508S (F) 急需更新。我们建议最迟在 2019 年 6 月 10 日之前进行这些更新。
用于简单和集中控制SIMATIC S7-1500或S7-1500T的轴(工艺对象)的基本运动控制功能功能块。 通过这个标准的应用程序,每个轴的可以实现简单的编程、快速调试和直接测试您的应用。
下表给出了S7-1500/S7-1200 CPU、ET 200 CPU,软控制器和开放式控制器作为OPC UA服务器的系统限制。