×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Критерии фильтрации сообщений
Дерево продукции
 
 
Снять все фильтры
Продукция
Искать продукцию
Тип сообщения
 
Дата
Thumbnail

6ES7972-0BA12-0XA0
PB Connector, 90 Degree, w/o PG Socket
SIMATIC DP, Connection plug for PROFIBUS up to 12 Mbit/s 90° cable outlet, 15.8x 64x 35.6 mm (WxHxD), terminating resistor with isolating function, without PG socket

  • Сохранить фильтр
  • Загрузить фильтры
  • Эл. сообщение в случае обновления
37
Сообщения
с фильтрацией по
'
6ES7972-0BA12-0XA0
'
 
Сообщений на страницу: 20 50 100
...
1
2
...
 
Сообщений на страницу: 20 50 100
...
1
2
...
Поддержка статистики
Данная функция позволяет выдавать идентификаторы (ID) результата поиска согласно желаемому количеству (формат .txt)

Генерировать список
Копировать URL
Отобразить эту страницу в новом дизайне
Панель управления mySupport