×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
Thumbnail

6GK5216-0BA00-2AC2
SCALANCE XC216
SCALANCE XC216 可管理层面 2 IE 交换机; IEC 62443-4-2 认证; 16X 10/100 Mbit/s RJ45 端口; 1x 控制台端口,诊断 LED; 冗余电源; 温度范围 -40°C 至 +70°C; 安装: 凹顶导轨/S7 型轨/墙壁 Office 冗余功能 特性(RSTP,VLAN,...); PROFINET IO 设备; Ethernet/IP 一致性; C-PLUG 插槽;

  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
73
文档
根据...筛选
'
6GK5216-0BA00-2AC2
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
3
4
...
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
3
4
...
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit