Critères de filtrage pour les contributions
Tous les produits
Mes produits
Arborescence du produit
Produit
Chercher un produit
Type de contribution
Date
SINAMICS S120CM Application Marine Drive
SINAMICS S120CM 2M6R-72611-912 LC avec unité de refroidissement entrée : 3AC 690V, 50 Hz, IT Active Front End sortie : 3AC 690V, 1270A puissance de type: 1 200kW HBT sans opt. 2302*3006*805 mm y compris cadres inférieurs soudés +CU320-2 DP+TM31+AOP30 sur porte Construction mécanique spéciale pour la marine
Détails du produit
Ajouter aux listes de produits dans mySupport
- Enregistrer le filtre
- Charger le filtre
- E-Mail pour mise à jour
3
Contributions
en cas de filtrage selon
'
6SE0450-8AC41-3AC2
'
5 contributions(s) sont disponible(s) en anglais.
Cliquez ici afin d'afficher ces contributions.
Contributions par page :
20
50
100
...
1
...
Certificat
Declaration of Conformity, EC/EU-Declaration of Conformity, Fabricant
Declaration of Conformity, EC/EU-Declaration of Conformity, Manufacturer A5E38505275A
30/07/2019
ID: 109766488
Certificat
Marine / Shipping, ABS / American Bureau of Shipping, ABS (American Bureau of Shipping)
Marine / Shipping, ABS / American Bureau of Shipping, ABS (American Bureau of Shipping) 17-HG1664926
26/02/2018
ID: 109755942
Certificat
Marine / Shipping/DNV / Det Norske Veritas, Marine / Shipping/DNV-GL, DNV (Det Norske Veritas)
Shipping Approval, DNV / Det Norske Veritas, DNV (Det Norske Veritas), DNV GL TAE00001ES
06/12/2016
ID: 109743653
Contributions par page :
20
50
100
...
1
...
Aide pour la statistique
Cette fonction permet de délivrer les identifiants des résultats de la recherche selon la quantité souhaitée (format .txt).
Copier l'URL
Poste de commande mySupport
Informations produit
Pages thématiques concernant ces contributions