×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Filterkriterien für Beiträge
Alle Produkte
Meine Produkte
Produktbaum
 
 
Alle Filter aufheben
Produkt
Produkt suchen
Beitragstyp
 
Datum
Thumbnail

6SE6420-2AB11-2AA1
MICROMASTER 420
MICROMASTER 420 eingebautem Klasse-A-Filter 1AC200-240V+10/-10% 47-63Hz Konstantmoment 0,12kW Überlast 150% für 60S quadratisches Moment 0,12kW 173x 73x 149 (HxBxT) Schutzart IP20 Umgebungstemperatur-10+50°C ohne AOP/BOP

  • Filter speichern
  • Filter laden
  • E-Mail bei Update
111
Beiträge
bei Filterung nach
'
6SE6420-2AB11-2AA1
'
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Produktmitteilung SINAMICS & Motoren für Motion Control SIMOTICS S/M/L/T: KTY84-130 Temperatursensor Abkündigung

Abkündigung Temperatursensor KTY84-130 / Rückwirkungen auf SIMOTICS Motoren der MC, Motorspindeln (Fa. Weiss) SINAMICS, SINUMERIK, SIMOTION

07.08.2019
ID: 109478106
(6)
Produktmitteilung Typstreichung MICROMASTER 4 Reihe zum 1.10.2019

Typstreichung MICROMASTER 420/430/440 einschl. Optionen, ausgewähltem Zubehör und Ersatzteilen, zum 1.10.2019

11.06.2019
ID: 109768220
(3)
Produktmitteilung SINAMICS-Frequenzumrichter für Einachsantriebe: Erweiterung der Verlustleistungsangaben auch für den Teillastbetrieb

Energieeffizienz und Verlustleistungsdaten von SINAMICS Frequenzumrichtern konform zur europäischen Ökodesignnorm EN 50598.

26.03.2019
ID: 94059311
(0)
Katalog/Broschüre Katalog DA 51.2: Umrichter MICROMASTER 420/430/440 0,12 kW bis 250 kW

PDF 2007/2008, Katalog, E86060-K5151-A121-A6

22.02.2019
ID: 109746797
(5)
Produktmitteilung Technische Dokumentation SINAMICS

Egal, welcher Anwendungsfall vorliegt, ob Sie im Bedienungsfall schnell online eine Hilfe zur aktuellen Maschinenmeldung suchen, sich in Ruhe in ein Produkt einarbeiten wollen oder sich Ihre individuelle Dokumentation zusammenstellen möchten: Bei uns finden Sie die richtigen aktuellen Ausgaben der Technischen Dokumentation elektronisch, auf Datenträger und gedruckt.

14.01.2019
ID: 108993276
(20)
Zertifikat Prüfbescheinigungen, UL, UL

C E R T I F I C A T E O F C O M P L I A N C E 20120828-E121068

04.06.2018
ID: 109758100
(0)
Handbuch MICROMASTER 420/430/440

01/2018, Getting Started, A5E02779537A-AF

22.01.2018
ID: 109755204
(9)
Zertifikat Konformitätserklärung, EG/EU-Konformitätsbescheinigung, Hersteller

EC Declaration of Conformity 664.ENRo.G.02.1707.007

27.07.2017
ID: 58399301
(0)
FAQ MICROMASTER 4, SINAMICS G110: Ungefilterter Frequenzumrichter mit Netzfiltern.

Für CE-Zertifizierung müssen ungefilterte (industrielle) Frequenzumrichter unter Einhaltung der EMV-Anforderungen der Kategorie C3 in ein Power Drive System (PDS) eingebaut werden.

31.03.2017
ID: 109746435
(1)
FAQ MICROMASTER 4 (MM4), SINAMICS G110 / G120 (CU2x0x): RS232 / USB Adapter

Mein PG/PC besitzt ausschließlich USB Schnittstellen. Wie komme ich mit meinem Umrichter online?

18.02.2017
ID: 24072800
(2)
Produktmitteilung Produktauslaufankündigung der MICROMASTER 4 Umrichterreihe

Ab 01.10.2017 werden die Standardumrichter MICROMASTER 420/430/440 einschl. Optionen und Zubehör aus der aktiven Vermarktung herausgenommen und als Auslauferzeugnis geführt.

07.02.2017
ID: 109744726
(2)
Zertifikat Prüfbescheinigungen, Werksbescheinigungen, Hersteller

Prüfbescheinigungen, Werksbescheinigungen 2.1, Hersteller, Ex t, Umrichterbetrieb (Micromaster, ET200S-FC, Simovert Masterdrives VC, SINAMICS G110) A5E38572797A

21.07.2016
ID: 109739354
(0)
Zertifikat Prüfbescheinigungen, Werksbescheinigungen, Hersteller

Prüfbescheinigungen, Werksbescheinigungen 2.1, Hersteller, Ex n, Umrichterbetrieb (Micromaster, ET200S-FC, Simovert Masterdrives VC, SINAMICS G110) A5E38402476A

21.07.2016
ID: 109739357
(0)
Zertifikat China-RoHS, Hersteller

Aussage zur China-RoHS Richtlinie für Niederspannungsprodukte

30.06.2016
ID: 109738656
(0)
FAQ MICROMASTER 4 (MM4): Zweileiter- Dreileiter- Steuerung

Die 2-Draht Methode ermöglicht es, den Umrichter mit nur einem digitalen Eingang in Kombination mit der internen 24 V Spannungsversorgung des Umrichters zu starten und zu stoppen. Für die meisten Anwendungen ist diese Methode ausreichend. Bei der 3-Draht Ansteuerung kann der Umrichter durch kurzes Betätigen eines Schalters gestartet und gestoppt werden. Dazu wird die BiCo-Technologie verwendet.

05.05.2016
ID: 5800810
(0)
FAQ MICROMASTER 4 (MM4): Bestimmung des Ständerwiderstandswertes (P0350)

P0350 Ständerwiderstandswert in [Ohm] bei angeschlossenem Motor (von Phase-zu-Phase).

05.05.2016
ID: 5126936
(0)
FAQ MICROMASTER 4 (MM4)/ SINAMICS G120 (CU2x0x): Drehzahlgenauigkeit und regelungstechnischen Eigenschaften von MM440 und G120

Mit “Drehzahlgenauigkeit” wird die Eigenschaft eines Umrichters bezeichnet, wie gut, bei konstanter Last, die Drehzahl dem Drehzahlsollwert entspricht.

05.05.2016
ID: 26574526
(2)
FAQ MICROMASTER 420 (MM420): mittels Taster, ohne Relais-Verschaltung, angesteuern

MICROMASTER 420 erwarten einen fest anstehenden EIN / AUS - Befehl (Schalter). Um eine Ansteuerung über Taster (Impulse) zu ermöglichen, ist eine Relais-Verschaltung notwendig.

04.04.2016
ID: 57908330
(0)
FAQ SIMOVERT P (6SE20/21), MICROMASTER, SINAMICS G120 (CU2x0x): Nachfolge- Ersatz-Umrichter

Dieser FAQ ist gültig für SIMOVERT P (6SE20/21), MICROMASTER, SINAMICS G120 (CU2x0x) Umrichter. Beschreibung.

04.04.2016
ID: 38112017
(0)
FAQ MICROMASTER 4 (MM4), SINAMICS G120 (CU 2x0x): Einbinden eines G120 oder MM4 in STEP 7 V11 (TIA Portal)

Dieser FAQ ist gültig für MICROMASTER 4 und SINAMICS G120.

04.04.2016
ID: 49229556
(0)
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit