×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Filterkriterien für Beiträge
Alle Produkte
Meine Produkte
Produktbaum
 
 
Alle Filter aufheben
Produkt
Produkt suchen
Beitragstyp
 
Datum
Thumbnail

6SE6430-2UD41-3FA0
EB-GER/FSF/480V/260A 6SE6430-2UD41-3FA0
MICROMASTER 430 ohne Filter 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz quadratisches Moment 132kW Überlast 110% 59S, 150% 1S 1400x 326x 356 (HxBxT) Schutzart IP20 Umgebungstemperatur 0-40°C ohne AOP/BOP

  • Filter speichern
  • Filter laden
  • E-Mail bei Update
128
Beiträge
bei Filterung nach
'
6SE6430-2UD41-3FA0
'
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Produktmitteilung SINAMICS & Motoren für Motion Control SIMOTICS S/M/L/T: KTY84-130 Temperatursensor Abkündigung

Abkündigung Temperatursensor KTY84-130 / Rückwirkungen auf SIMOTICS Motoren der MC, Motorspindeln (Fa. Weiss) SINAMICS, SINUMERIK, SIMOTION

07.08.2019
ID: 109478106
(6)
Produktmitteilung Typstreichung MICROMASTER 4 Reihe zum 1.10.2019

Typstreichung MICROMASTER 420/430/440 einschl. Optionen, ausgewähltem Zubehör und Ersatzteilen, zum 1.10.2019

11.06.2019
ID: 109768220
(3)
Produktmitteilung SINAMICS-Frequenzumrichter für Einachsantriebe: Erweiterung der Verlustleistungsangaben auch für den Teillastbetrieb

Energieeffizienz und Verlustleistungsdaten von SINAMICS Frequenzumrichtern konform zur europäischen Ökodesignnorm EN 50598.

26.03.2019
ID: 94059311
(1)
Katalog/Broschüre Katalog DA 51.2: Umrichter MICROMASTER 420/430/440 0,12 kW bis 250 kW

PDF 2007/2008, Katalog, E86060-K5151-A121-A6

22.02.2019
ID: 109746797
(5)
Produktmitteilung Technische Dokumentation SINAMICS

Egal, welcher Anwendungsfall vorliegt, ob Sie im Bedienungsfall schnell online eine Hilfe zur aktuellen Maschinenmeldung suchen, sich in Ruhe in ein Produkt einarbeiten wollen oder sich Ihre individuelle Dokumentation zusammenstellen möchten: Bei uns finden Sie die richtigen aktuellen Ausgaben der Technischen Dokumentation elektronisch, auf Datenträger und gedruckt.

14.01.2019
ID: 108993276
(20)
FAQ SINAMICS G120, G120C, MICROMASTER MM430, MM440: Hinweise zur Einhaltung von EMV Grenzwerten mit ungefilterten Geräten

Um mit den ungefilterten Leistungsteilen SINAMICS G120 mit Power Module PM230, PM240, PM240-2, PM240-2 PT, PM240P-2, PM250, PM340, SINAMICS G120C und MICROMASTER MM430, MM440 die EMV Klasse C3 nach EN61800-3 einzuhalten ist es notwendig netzseitig externe Zusatzfilter zu setzen.

15.11.2018
ID: 109750634
(2)
Zertifikat Prüfbescheinigungen, UL, UL

C E R T I F I C A T E O F C O M P L I A N C E 20120828-E121068

04.06.2018
ID: 109758105
(0)
Zertifikat Prüfbescheinigungen, UL, UL

C E R T I F I C A T E O F C O M P L I A N C E 20120828-E121068

04.06.2018
ID: 109758109
(0)
Handbuch MICROMASTER 420/430/440

01/2018, Getting Started, A5E02779537A-AF

22.01.2018
ID: 109755204
(9)
FAQ MICROMASTER MM440, MM430: Verwenden eines Motor, welcher mit einem PT1000 anstelle mit einem KTY84 ausgestattet ist

Die Umrichter MM440 und MM430 wurden für eine Eingabe von entweder einem PTC- oder einem KTY84-Temperaturmessgerät ausgelegt. Der KTY84 veraltet als Sensor für die Motortemperaturmessung allmählich. Der PT1000 wurde als Ersatz übernommen.

13.11.2017
ID: 109752015
(1)
Zertifikat Konformitätserklärung, EG/EU-Konformitätsbescheinigung, Hersteller

EC Declaration of Conformity 664.ENRo.G.02.1707.007

27.07.2017
ID: 58399301
(0)
FAQ MICROMASTER 4, SINAMICS G110: Ungefilterter Frequenzumrichter mit Netzfiltern.

Für CE-Zertifizierung müssen ungefilterte (industrielle) Frequenzumrichter unter Einhaltung der EMV-Anforderungen der Kategorie C3 in ein Power Drive System (PDS) eingebaut werden.

31.03.2017
ID: 109746435
(1)
FAQ MICROMASTER 4 (MM4), SINAMICS G110 / G120 (CU2x0x): RS232 / USB Adapter

Mein PG/PC besitzt ausschließlich USB Schnittstellen. Wie komme ich mit meinem Umrichter online?

18.02.2017
ID: 24072800
(2)
Produktmitteilung Produktauslaufankündigung der MICROMASTER 4 Umrichterreihe

Ab 01.10.2017 werden die Standardumrichter MICROMASTER 420/430/440 einschl. Optionen und Zubehör aus der aktiven Vermarktung herausgenommen und als Auslauferzeugnis geführt.

07.02.2017
ID: 109744726
(2)
Zertifikat Prüfbescheinigungen, Werksbescheinigungen, Hersteller

Prüfbescheinigungen, Werksbescheinigungen 2.1, Hersteller, Ex n, Umrichterbetrieb (Micromaster, ET200S-FC, Simovert Masterdrives VC, SINAMICS G110) A5E38402476A

21.07.2016
ID: 109739357
(0)
Zertifikat Prüfbescheinigungen, Werksbescheinigungen, Hersteller

Prüfbescheinigungen, Werksbescheinigungen 2.1, Hersteller, Ex t, Umrichterbetrieb (Micromaster, ET200S-FC, Simovert Masterdrives VC, SINAMICS G110) A5E38572797A

21.07.2016
ID: 109739354
(0)
Zertifikat China-RoHS, Hersteller

Aussage zur China-RoHS Richtlinie für Niederspannungsprodukte

30.06.2016
ID: 109738656
(0)
FAQ MICROMASTER 4 (MM430/MM440): Arbeiten mit unterschiedlichen Datensätzen (CDS/DDS)

Die Umrichter MICROMASTER 430/440 bieten die Möglichkeit, mittels drei unterschiedlicher Antriebsdatensätze (Drive Data Set – DDS) und unabhängig davon drei unterschiedlicher Befehlsdatensätze (Command Data Set – CDS) die verschiedensten Anwendungen zu parametrieren.

05.05.2016
ID: 7379354
(1)
FAQ MICROMASTER 4 (MM4): Zweileiter- Dreileiter- Steuerung

Die 2-Draht Methode ermöglicht es, den Umrichter mit nur einem digitalen Eingang in Kombination mit der internen 24 V Spannungsversorgung des Umrichters zu starten und zu stoppen. Für die meisten Anwendungen ist diese Methode ausreichend. Bei der 3-Draht Ansteuerung kann der Umrichter durch kurzes Betätigen eines Schalters gestartet und gestoppt werden. Dazu wird die BiCo-Technologie verwendet.

05.05.2016
ID: 5800810
(0)
FAQ MICROMASTER 4 (MM4): Bestimmung des Ständerwiderstandswertes (P0350)

P0350 Ständerwiderstandswert in [Ohm] bei angeschlossenem Motor (von Phase-zu-Phase).

05.05.2016
ID: 5126936
(0)
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit