×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
Thumbnail

6SE6440-2AB23-0CA0
MICROMASTER 440
MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 1AC 200-240 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 3 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 3 KW 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP

  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
210
文档
根据...筛选
'
6SE6440-2AB23-0CA0
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit