×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
Thumbnail

6SE6440-2UD21-5AA1
MICROMASTER 440
MICROMASTER 440 without filter 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Constant torque 1.5 kW Overload 150% 60s, 200% 3S Square-law torque 1.5 kW 173x 73x 149 (HxWxD) Degree of protection IP20 Ambient temperature -10+50 °C without AOP/BOP

  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
238
文档
根据...筛选
'
6SE6440-2UD21-5AA1
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit