×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Filterkriterien für Beiträge
Alle Produkte
Meine Produkte
Produktbaum
 
 
Alle Filter aufheben
Produkt
Produkt suchen
Beitragstyp
 
Datum
Thumbnail

6SE6440-2UD22-2BA0
MICROMASTER 440
MICROMASTER 440 OHNE FILTER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ KONSTANTMOMENT 2,2 KW UEBERLAST 150% 60S, 200% 3S QUADRATISCHES MOMENT 2,2 KW 202 X 149 X 172 (H X B X T) SCHUTZART IP20 UMGEBUNGSTEMPERATUR -10+50GRD C OHNE AOP/BOP

  • Filter speichern
  • Filter laden
  • E-Mail bei Update
119
Beiträge
bei Filterung nach
'
6SE6440-2UD22-2BA0
'
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
FAQ Warum sind die Leistungsangaben im Retrofit Kit for Drives-Konfigurator unterschiedlich?

Da die Überlastfähigkeit beim SINAMICS G120 anders angegeben wird, kann es sein, dass ein G120 mit anderer Leistung als der bisherige Umrichter vorgeschlagen wird.

12.08.2021
ID: 109801075
(1)
FAQ MICROMASTER 4 (MM4), SINAMICS G120x/G110x: Informationen zur Seriennummer.

Dieser FAQ ist nur gültig für SINAMICS G120x/G110x sowie für MICROMASTER 4 Umrichter.

14.10.2020
ID: 7016746
(2)
Handbuch MICROMASTER 420/430/440

06/2020, Getting Started, A5E02779537A-AG

03.09.2020
ID: 109781827
(0)
FAQ ​Brauche ich beim Retrofit von MICROMASTER MM4 zum SINAMICS G120 ein lokales Bediengerät?

Zur Aktivierung einiger Umrichter-Funktionen ist ein lokales Bediengerät notwendig.

03.08.2020
ID: 109801074
(0)
FAQ Retrofit von MICROMASTER MM4 zum SINAMICS G120 - Warum ist eine externe Überwachung des Bremswiderstandes beim G120 notwendig?

Eine geänderte Überwachung des Bremswiderstandes sollte beim Retrofit berücksichtigt werden.

20.07.2020
ID: 109800532
(0)
FAQ MICROMASTER, SINAMICS G110/G120 (CU2x0x)/G120C/V20: Verwendung von Schütz / Motorschutzschalter / Lasttrennschalter am Umrichterausgang.

Eine Einbindung von Schaltgeräten zwischen Umrichterausgang und Motor sollte grundsätzlich unterbleiben, in Einzelfällen kann es zu einer Schädigung des Umrichters oder Motors und ungewollten Störungen kommen.

08.07.2020
ID: 1017401
(4)
Produktmitteilung Technische Dokumentation SINAMICS

Egal, welcher Anwendungsfall vorliegt, ob Sie im Bedienungsfall schnell online eine Hilfe zur aktuellen Maschinenmeldung suchen, sich in Ruhe in ein Produkt einarbeiten wollen oder sich Ihre individuelle Dokumentation zusammenstellen möchten: Bei uns finden Sie die richtigen aktuellen Ausgaben der Technischen Dokumentation elektronisch, auf Datenträger und gedruckt.

20.03.2020
ID: 108993276
(23)
FAQ Alternativen zu MICROMASTER 4 aus dem SINAMICS G Spektrum

SINAMICS bietet teilkompatible Lösungen in Bezug auf MICROMASTER 4. Dieser FAQ gibt Nachfolgehinweise.

13.02.2020
ID: 109746454
(1)
Produktmitteilung SINAMICS & Motoren für Motion Control SIMOTICS S/M/L/T: KTY84-130 Temperatursensor Abkündigung

Abkündigung Temperatursensor KTY84-130 / Rückwirkungen auf SIMOTICS Motoren der MC, Motorspindeln (Fa. Weiss) SINAMICS, SINUMERIK, SIMOTION

07.08.2019
ID: 109478106
(6)
Zertifikat China-RoHS, Hersteller

Aussage zur China-RoHS Richtlinie für Niederspannungsprodukte

27.12.2018
ID: 109738656
(0)
FAQ SINAMICS G120, G120C, MICROMASTER MM430, MM440: Hinweise zur Einhaltung von EMV Grenzwerten mit ungefilterten Geräten

Um mit den ungefilterten Leistungsteilen SINAMICS G120 mit Power Module PM230, PM240, PM240-2, PM240-2 PT, PM240P-2, PM250, PM340, SINAMICS G120C und MICROMASTER MM430, MM440 die EMV Klasse C3 nach EN61800-3 einzuhalten ist es notwendig netzseitig externe Zusatzfilter zu setzen.

15.11.2018
ID: 109750634
(2)
Zertifikat Prüfbescheinigungen, UL, UL

C E R T I F I C A T E O F C O M P L I A N C E 20120828-E121068

04.06.2018
ID: 109758105
(0)
FAQ MICROMASTER MM440, MM430: Verwenden eines Motor, welcher mit einem PT1000 anstelle mit einem KTY84 ausgestattet ist

Die Umrichter MM440 und MM430 wurden für eine Eingabe von entweder einem PTC- oder einem KTY84-Temperaturmessgerät ausgelegt. Der KTY84 veraltet als Sensor für die Motortemperaturmessung allmählich. Der PT1000 wurde als Ersatz übernommen.

13.11.2017
ID: 109752015
(1)
FAQ MICROMASTER 4, SINAMICS G110: Ungefilterter Frequenzumrichter mit Netzfiltern.

Für CE-Zertifizierung müssen ungefilterte (industrielle) Frequenzumrichter unter Einhaltung der EMV-Anforderungen der Kategorie C3 in ein Power Drive System (PDS) eingebaut werden.

31.03.2017
ID: 109746435
(1)
FAQ MICROMASTER 4 (MM4), SINAMICS G110 / G120 (CU2x0x): RS232 / USB Adapter

Mein PG/PC besitzt ausschließlich USB Schnittstellen. Wie komme ich mit meinem Umrichter online?

18.02.2017
ID: 24072800
(2)
Zertifikat Prüfbescheinigungen, Werksbescheinigungen, Hersteller

Prüfbescheinigungen, Werksbescheinigungen 2.1, Hersteller, Ex t, Umrichterbetrieb (Micromaster, ET200S-FC, Simovert Masterdrives VC, SINAMICS G110) A5E38572797A

21.07.2016
ID: 109739354
(0)
Zertifikat Prüfbescheinigungen, Werksbescheinigungen, Hersteller

Prüfbescheinigungen, Werksbescheinigungen 2.1, Hersteller, Ex n, Umrichterbetrieb (Micromaster, ET200S-FC, Simovert Masterdrives VC, SINAMICS G110) A5E38402476A

21.07.2016
ID: 109739357
(0)
FAQ MICROMASTER 4 (MM440): Parametrierung der Drehmomentsteuerung

Neben den vielfältigen Anwendungen, bei denen Antriebe mit Regelung der Drehzahl eingesetzt werden, gibt es auch etliche Fälle, bei denen es notwendig ist, das Drehmoment des Antriebes zu regeln.

05.05.2016
ID: 7714804
(4)
FAQ MICROMASTER 4 (MM430/MM440): Arbeiten mit unterschiedlichen Datensätzen (CDS/DDS)

Die Umrichter MICROMASTER 430/440 bieten die Möglichkeit, mittels drei unterschiedlicher Antriebsdatensätze (Drive Data Set – DDS) und unabhängig davon drei unterschiedlicher Befehlsdatensätze (Command Data Set – CDS) die verschiedensten Anwendungen zu parametrieren.

05.05.2016
ID: 7379354
(2)
FAQ MICROMASTER 4 (MM4): Zweileiter- Dreileiter- Steuerung

Die 2-Draht Methode ermöglicht es, den Umrichter mit nur einem digitalen Eingang in Kombination mit der internen 24 V Spannungsversorgung des Umrichters zu starten und zu stoppen. Für die meisten Anwendungen ist diese Methode ausreichend. Bei der 3-Draht Ansteuerung kann der Umrichter durch kurzes Betätigen eines Schalters gestartet und gestoppt werden. Dazu wird die BiCo-Technologie verwendet.

05.05.2016
ID: 5800810
(0)
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit