×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Filterkriterien für Beiträge
Produkt
Produkt suchen
Beitragstyp
 
Datum
Thumbnail

6SL3210-1KE12-3AB1
SINAMICS G120C USS/MB 0,75KW FILA
SINAMICS G120C Nennleistung: 0,75kW mit 150% Überlast für 3 Sec. 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz integrierter Filter Klasse A I/O-Interface: 6DI, 2DO, 1AI, 1AO Safe-Torque-Off integriert Feldbus integriert: USS/MODBUS RTU; Schutzart IP20/UL Open Typ Größe: FSA 196x 73x 203 (HxBxT) externe 24V

  • Filter speichern
  • Filter laden
  • E-Mail bei Update
148
Beiträge
bei Filterung nach
'
6SL3210-1KE12-3AB1
'
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
10.04.2021
ID: 68704859
Zertifikat Konformitätserklärung, Konformitätserklärung, Hersteller

UK-Declaration of Conformity 666.MNER.BD.40.2103.001

10.04.2021
ID: 109795350
Download SINAMICS G115D: PROFINET GSDML-Dateien

Hier finden Sie die PROFINET GSDML-Dateien für das Antriebssystem SINAMICS G115D.

Für Produkte:6SL3210-1KE21-3AF1, 6SL3210-1KE21-3AC1,...
29.01.2021
ID: 109784461
FAQ SINAMICS G: Aktuell verfügbare Firmwarestände und deren Upgrade/Downgrade Möglichkeit

Die SINAMICS G Umrichter werden einschaltfertig ausgeliefert. Die angebotene Funktionalität der Geräte ist abhängig vom installierten Firmwarestand. Die meisten Umrichter haben ladbare Firmwarestände und können bei Bedarf aktualisiert werden.

25.01.2021
ID: 67364620
11.12.2020
ID: 109781019
30.11.2020
ID: 109791930
FAQ SINAMICS: Meldung A30042 „Lüfter hat maximale Betriebsstunden erreicht“

Bei den in SINAMICS S und G Umrichtern verwendeten Lüftern beträgt die vorgesehene Lebensdauer in der Regel 40.000 Stunden. Um sicherzustellen dass der Umrichter betriebsbereit bleibt, müssen Sie dann den/die Lüfter tauschen und der Betriebsstundenzähler zurück zu setzen (p0251, p0254).

25.11.2020
ID: 109480518
FAQ Warum läuft der SINAMICS G120/G120C/G120X über Digitaleingänge nicht an?

Wie die Verdrahtung am SINAMICS G120/G120C/G120X auszuführen ist, um den SINAMICS mit den integrierten Digitaleingängen zu steuern.

19.11.2020
ID: 109783087
Anwendungsbeispiel SINAMICS S/G/V: Einfache azyklische Funktionsbausteine zur Ansteuerung des SINAMICS im TIA Portal

In diesem Beitrag finden Sie zusätzliche SIMATIC Funktionsbausteine, die Sie bei verschiedenen Funktionen des Antriebssystems SINAMICS unterstützen.

12.11.2020
ID: 109760317
Handbuch Umrichter SINAMICS G120C

10/2020, FW V4.7 SP13, Betriebsanleitung, A5E34263257A AJ

Für Produkte:6SL3210-1KE..
26.10.2020
ID: 109782995
FAQ MICROMASTER 4 (MM4), SINAMICS G120x/G110x: Informationen zur Seriennummer.

Dieser FAQ ist nur gültig für SINAMICS G120x/G110x sowie für MICROMASTER 4 Umrichter.

14.10.2020
ID: 7016746
Download SINAMICS Firmware Version 4.7 SP9 HF1 für die SINAMICS Produkte G120 (CU230P-2, CU240B/E-2, CU250S-2), G120C, G120D (CU240D-2, CU250D-2), G110M und SIMATIC ET200pro FC-2

In diesem Beitrag finden Sie den Download sowie die Bestellinformationen zur SINAMICS G120 Multikarte mit der Version V4.7 SP9 HF1.

07.10.2020
ID: 109750507
Handbuch SINAMICS G120C

09/2020 FW 4.7 SP13, Listenhandbuch, A5E33840768

Für Produkte:6SL3210-1KE..
06.10.2020
ID: 109782304
FAQ Welche PROFINET-Teilnehmer unterstützen die automatische Inbetriebnahme (Gerätetausch ohne Wechselmedium) mit topologischer Projektierung und den Gerätetausch ohne topologischer Projektierung?

Automatische Inbetriebnahme (Gerätetausch ohne Wechselmedium) mit topologischer Projektierung und Gerätetausch ohne topologische Projektierung

11.09.2020
ID: 36752540
Produktmitteilung SINAMICS-Frequenzumrichter für Einachsantriebe: Erweiterung der Verlustleistungsangaben auch für den Teillastbetrieb

Energieeffizienz und Verlustleistungsdaten von SINAMICS Frequenzumrichtern konform zur Ökodesignnorm EN 50598 bzw. IEC 61800-9-2.

01.09.2020
ID: 94059311
Download SIMARIS therm 2.5

Berechnung der Verlustleistung für die Auslegung von Steuerschränken

27.08.2020
ID: 109482729
Handbuch Intelligent Operator Panel 2 (IOP-2)

06/2020, FW V2.6, Betriebsanleitung, A5E39549448A AH, (null)

20.08.2020
ID: 109781592
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit