×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
Thumbnail

6SL3210-1KE23-8AF1
SINAMICS G120C PN 18,5KW FILA
SINAMICS G120C 标称功率:18.5kW 有 150% 过载 3 秒 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz A 级集成滤波器 I/O-接口: 6DI,2DO,1AI,1AO 集成式安全转矩切断 现场总线集成:PROFINET-PN 防护等级 IP20/UL Open Typ 尺寸:FSC 295x 140x 225.4(高x宽x深) 外部 24V

  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
363
文档
根据...筛选
'
6SL3210-1KE23-8AF1
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit