×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
Thumbnail

6SL3210-1NE15-8AL1
SINAMICS PM230 IP20-FSA-A-400V- 2,2KW
SINAMICS G120 功率模块 PM230 带集成式 A 类滤波器 防护等级 IP20 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 功率低过载:2.2kW 当 150% 3S,110% 57S, 100% 240S;环境温度 0 至 +40°C(LO) 196x 73x 165(高x宽x深),FSA 不带控制单元和 操作单元 使能 CU240B/E-2 和 CU230P-2 从固件版本 V4.4 起 提示:PM230 支持 无安全

  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
272
文档
根据...筛选
'
6SL3210-1NE15-8AL1
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit