6SL3210-1PE23-3UL0
(EAN: 4042948666128 / UPC: 887621779948)
SINAMICS PM240-2 IP20-FSC-U-400V-15KW
SINAMICS POWER MODULE PM240-2 SIN FILTRO CON FRENO CHOPPER INTEGRADO 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ POTENC. SOBRECARGA ALTA: 11KW CON 200% 3S,150% 57S,100% 240S TEMP. AMBI. -10 A +50 GRD C POTEN. BAJA SOBRECARGA: 15KW CON 150% 3S,110% 57S,100% 240S TEMP. AMBI. -10 A +40 GRD C 355 X 140 X 165 (ALXANXP), FSC GRADO DE PROTECCION IP20 SIN CONTROL UNIT NI UNIDAD DE CONTROL APROBADO PARTIR DE LA VERSION CU FIRMWARE-VERSION V4.6
  • Guardar filtro
  • Cargar filtro
  • Correo electrónico con actualización
29
Artículos
Filtrado según
'
6SL3210-1PE23-3UL0
'
 
Artículos por página: 20 50 100
...
1
2
...
Certificado Test Certificates, Declaration of the Compliance with the order, Fabricante

Test Certificates, Declaration of the Compliance with the order 2.1, Manufacturer A5E42465701A

07/12/2021
ID: 109750611
(0)
Certificado Declaration of Conformity, UL, UL

Certificate of Compliance, Report Reference E224314-20110502 E224314

16/11/2021
ID: 109804687
(0)
Certificado Declaration of Conformity, UL, UL

Certificate of Compliance, Report Reference E355661-20200927 UL-US-2018212-2 / UL-CA-2014572-2

16/11/2021
ID: 109804686
(1)
Manual Protective Devices for SINAMICS G120 Power Module PM240-2

07/2021, Información del producto, A5E38006119A AG

Para productos: 6SL321.-1P.
04/08/2021
ID: 109801083
(0)
Certificado Declaration of Conformity, EC/EU-Declaration of Conformity, Fabricante

EC Declaration of Conformity 664.MNERoEco.BC.38.2106.015

21/06/2021
ID: 58275445
(0)
Certificado Functional Safety/Safety of Machinery, SIL-Declaration of conformity, TÜV (technischer Überwachungsverein)

Safety Certificate G_Z10-17-07-59719-024_20-11-26

10/04/2021
ID: 68812830
(0)
Certificado Declaration of Conformity, Declaration of Conformity, Fabricante

UK-Declaration of Conformity 666.MNER.BC.40.2103.001

10/04/2021
ID: 109795349
(0)
Manual Convertidores SINAMICS G120 con las Control Units CU250S-2

10/2020, FW V4.7 SP13, Instrucciones de servicio, A5E31759476E AJ

Para productos: 6SL3246-0BA22-1., 6SL321.-1P., 6SL3225-0BE.
27/10/2020
ID: 109782994
(2)
Manual Convertidor SINAMICS G120 con las Control Units CU240B-2 y CU240E-2

10/2020, FW V4.7 SP13, Instrucciones de servicio, A5E34259001E AH

23/10/2020
ID: 109782865
(4)
Manual Convertidor SINAMICS G120 con las Control Units CU230P-2

10/2020, FW V4.7 SP13, Instrucciones de servicio, A5E34257946E AH

23/10/2020
ID: 109782866
(0)
Certificado China-RoHS, Fabricante

Statement to China-RoHS directive for Low-voltage products A5E38659057A

21/01/2020
ID: 109775641
(0)
Certificado Declaration of Conformity, Declaration of Conformity, Fabricante

Declaration de conformite 668.Moroc.BC.50.1910.001

22/10/2019
ID: 109769126
(0)
Manual SINAMICS S120 AC Drive

06/2019, Manual de producto, 6SL3097-5AL00-0EP1

Para productos: 6SL3.., 6SL3054-0FC..
24/09/2019
ID: 109771795
(11)
Certificado EMC, KC

KC-EMC-Registration R-R-S49-G120C400V15KU

Para productos: 6SL3210-1PE23-3UL0, 6SL3210-1PE22-7UL0
18/03/2019
ID: 109765648
(0)
Certificado China-RoHS, Fabricante

Statement to China-RoHS directive for Low-voltage products

27/12/2018
ID: 109738656
(0)
FAQ ¿Cómo se insertan los avisos de un convertidor de frecuencia en STEP 7 (TIA Portal) y se configuran en el paquete ProDiag para un controlador S7-1500?

Los avisos SINAMICS (G110/G120 y S110/S120) se pueden mostrar utilizando el servidor web de la CPU y sin configurar nada en el equipo HMI con ProDiag dentro del WinCC Advanced/Professional.

07/12/2018
ID: 109749790
(4)
Catálogo/Folleto Catálogo D 31.1: Convertidores SINAMICS para accionamientos monoeje Equipos para incorporar

PDF Update 06/18, Catálogo, E86060-K5531-A111-A1-7800

Para productos: 6SL3...-.....-....
29/11/2018
ID: 109755273
(5)
Certificado Test Certificates, UL, UL

C E R T I F I C A T E O F C O M P L I A N C E 20161024-E121068

05/06/2018
ID: 109758138
(0)
Certificado Declaration of Conformity, C-TICK, Fabricante

C-TICK Declaration 668.DCOBC0218.40.016

07/03/2018
ID: 58344213
(0)
Manual SINAMICS G120 NEMA 1/UL TYPE 1 KIT

06/2017, Información del producto, A5E41412033-005

23/08/2017
ID: 109749963
(1)
 
Artículos por página: 20 50 100
...
1
2
...
Hay disponibles 65 artículos en inglés.
Haga clic aquí para ver estos artículos.