×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Filterkriterien für Beiträge
Alle Produkte
Meine Produkte
Produktbaum
 
 
Alle Filter aufheben
Produkt
Produkt suchen
Beitragstyp
 
Datum
Thumbnail

6SL3211-0AB12-5BB1
(EAN: 4019169454032 / UPC: 662643433777)
G110 CPM110 1AC230 0,25KW FB USS IP20
****Ersatzteil**** SINAMICS G110-CPM110 AC-Drive, mit integr. Filter B 1AC200-240V+10/-10% 47-63Hz RS-485-Interface (USS-Protokoll) CT: 0,25kW; VT: 0,25kW CT-Überlast: 150% 60S 150x 90x 116 (HxBxT) Schutzart IP20 Umgebungstemperatur-10+50°C ohne BOP ohne Analogeingang

  • Filter speichern
  • Filter laden
  • E-Mail bei Update
60
Beiträge
bei Filterung nach
'
6SL3211-0AB12-5BB1
'
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
...
FAQ Warum sind die Leistungsangaben im Retrofit Kit for Drives-Konfigurator unterschiedlich?

Da die Überlastfähigkeit beim SINAMICS G120 anders angegeben wird, kann es sein, dass ein G120 mit anderer Leistung als der bisherige Umrichter vorgeschlagen wird.

12.08.2021
ID: 109801075
(1)
Produktmitteilung SINAMICS-Frequenzumrichter für Einachsantriebe: Erweiterung der Verlustleistungsangaben auch für den Teillastbetrieb

Energieeffizienz- und Verlustleistungsdaten von SINAMICS Frequenzumrichtern konform zur Ökodesignnorm IEC 61800-9-2 und der Ökodesign-Verordnung (EU) 2019/1781.

22.06.2021
ID: 94059311
(4)
Zertifikat Konformitätserklärung, EG/EU-Konformitätsbescheinigung, Hersteller

EC Declaration of Conformity 664.MNERoEco.BA.38.2106.008

19.06.2021
ID: 61784467
(0)
Zertifikat Konformitätserklärung, Konformitätserklärung, Hersteller

UK-Declaration of Conformity 666.MNER.BA.40.2103.001

10.04.2021
ID: 109795347
(0)
FAQ SINAMICS G: Aktuell verfügbare Firmwarestände und deren Upgrade/Downgrade Möglichkeit

Die SINAMICS G Umrichter werden einschaltfertig ausgeliefert. Die angebotene Funktionalität der Geräte ist abhängig vom installierten Firmwarestand. Die meisten Umrichter haben ladbare Firmwarestände und können bei Bedarf aktualisiert werden.

25.01.2021
ID: 67364620
(20)
FAQ MICROMASTER 4 (MM4), SINAMICS G120x/G110x: Informationen zur Seriennummer.

Dieser FAQ ist nur gültig für SINAMICS G120x/G110x sowie für MICROMASTER 4 Umrichter.

14.10.2020
ID: 7016746
(2)
FAQ SINAMICS G: Welche Informationen sind auf dem Umrichter Typenschild zu finden ?

Was auf dem Umrichter Typenschild steht, Bedeutung der Kürzel

03.08.2020
ID: 109781073
(0)
FAQ ​Brauche ich beim Retrofit von MICROMASTER MM4 zum SINAMICS G120 ein lokales Bediengerät?

Zur Aktivierung einiger Umrichter-Funktionen ist ein lokales Bediengerät notwendig.

03.08.2020
ID: 109801074
(0)
FAQ Retrofit von MICROMASTER MM4 zum SINAMICS G120 - Warum ist eine externe Überwachung des Bremswiderstandes beim G120 notwendig?

Eine geänderte Überwachung des Bremswiderstandes sollte beim Retrofit berücksichtigt werden.

20.07.2020
ID: 109800532
(0)
Anwendungsbeispiel SINAMICS G: Lastverteilung bei zwei gekoppelten Antrieben

Ein Lastausgleich muss immer dann hergestellt werden, wenn zwei oder mehr Motoren mechanisch miteinander gekoppelt sind. Mit dem Funktionsbaustein „LLoadSharing_Control“ können zwei mechanisch gekoppelte Motoren mit Lastausgleich verfahren werden.

17.06.2020
ID: 109774232
(2)
Produktmitteilung Typstreichung SINAMICS G110 zum 1.10.2020

Typstreichung SINAMICS G110 einschl. ausgewählter Optionen

10.06.2020
ID: 109780320
(0)
FAQ SINAMICS: Informationen zur Fehlerschleifenimpedanz nach IEC 60204-1

Die Umrichter beinhalten einen elektronischen Kurzschluss-Schutz und erfüllen damit die Anforderungen an die automatische Abschaltung im Fehlerfall.

12.05.2020
ID: 109780013
(0)
Handbuch SINAMICS G110 Getting Started

01/2020, Getting Started, A5E00445514A - AF

21.04.2020
ID: 109779509
(1)
Produktmitteilung Technische Dokumentation SINAMICS

Egal, welcher Anwendungsfall vorliegt, ob Sie im Bedienungsfall schnell online eine Hilfe zur aktuellen Maschinenmeldung suchen, sich in Ruhe in ein Produkt einarbeiten wollen oder sich Ihre individuelle Dokumentation zusammenstellen möchten: Bei uns finden Sie die richtigen aktuellen Ausgaben der Technischen Dokumentation elektronisch, auf Datenträger und gedruckt.

20.03.2020
ID: 108993276
(23)
Handbuch SINUMERIK / SIMOTION / SINAMICS Industrial Security

02/2020, Projektierungshandbuch, 6FC5397-5EP40-6AA1

03.03.2020
ID: 108862708
(15)
FAQ Alternative zu SINAMICS G110 aus dem SINAMICS V20 Spektrum

SINAMICS V20 bietet teilkompatible Lösungen in Bezug auf SINAMICS G110. Dieser FAQ informiert über das hauptsächliche Migrationsprodukt zum SINAMICS G110.

13.02.2020
ID: 109766919
(2)
Zertifikat Konformitätserklärung, Konformitätserklärung, Hersteller

Declaration de conformite 668.Moroc.BA.50.2001.001

11.07.2019
ID: 109769170
(0)
Produktmitteilung Produktauslaufankündigung der SINAMICS G110 Umrichter

Ab 01.10.2019 werden die Standardumrichter SINAMICS G110 einschließlich ausgewählter Optionen aus der aktiven Vermarktung herausgenommen und als Auslauferzeugnis geführt.

10.07.2019
ID: 109769053
(0)
Zertifikat China-RoHS, Hersteller

Aussage zur China-RoHS Richtlinie für Niederspannungsprodukte

27.12.2018
ID: 109738656
(0)
FAQ Plazierung von Siemens-Eplan-Makros mit Platzhalterobjekten

Dieser Beitrag beschreibt die Verwendung und Handhabung von Siemens-Eplan-Makros mit Platzhalterobjekten in Eplan electric P8.

11.07.2018
ID: 109758230
(1)
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
...
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit