×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Filterkriterien für Beiträge
Produkt
Produkt suchen
Beitragstyp
 
Datum
Thumbnail

6SL3211-0AB22-2AA1
G110 CPM110 1AC230 2,2KW FA AIN IP20
SINAMICS G110-CPM110 AC-Drive, mit integr. Filter A 1AC200-240V+10/-10% 47-63Hz Analogeingang CT: 2,2kW; VT: 2,2kW CT-Überlast: 150% 60S 181x 184x 152 (HxBxT) Schutzart IP20 Umgebungstemperatur-10+50°C ohne BOP ohne RS-485-Interface

  • Filter speichern
  • Filter laden
  • E-Mail bei Update
50
Beiträge
bei Filterung nach
'
6SL3211-0AB22-2AA1
'
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
...
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
...
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit