Thumbnail
6SL3220-2YH62-0CP0
(EAN: 4025515674696 / UPC: 804766940002)
G120X IP20 500...690V 450kW FSH C3
SINAMICS G120X potencia asignada: 450 kW al 135% 3 s o bien 110% 60 s, 100 % 240 s; filtro antiparasitario para categoría C3 500-690 V 3 AC + 10/– 20%, 47-63 Hz temperatura ambiente de 0 a +45 °C tamaño: FSH grado de protección IP20/UL open Type con Basic Operator Panel sin ampliación de IO bus de campo integrado: PROFIBUS DP
  • Guardar filtro
  • Cargar filtro
  • Correo electrónico con actualización
5
Artículos
Filtrado según
'
6SL3220-2YH62-0CP0
'
 
Artículos por página: 20 50 100
...
1
...
Manual SINAMICS G120X

08/2021, Instrucciones de montaje resumidas, A5E46460926A-AH

Para productos: 6SL3220.
31/08/2021
ID: 109801913
(0)
Manual Convertidor SINAMICS G120X

06/2021, FW V1.04, Instrucciones de servicio, A5E44751209E AF

Para productos: 6SL3220.
26/08/2021
ID: 109801512
(1)
Manual Intelligent Operator Panel 2 (IOP-2)

06/2020, FW V2.6, Instrucciones de servicio, A5E39549448E AH, (null)

20/08/2020
ID: 109781592
(1)
Manual Protective Devices for SINAMICS G120X

07/2020, Información del producto, A5E46274639A AG

Para productos: 6SL3220.
07/07/2020
ID: 109762895
(1)
Certificado General Product Approval, China-RoHS, Fabricante

Statement to China-RoHS directive for Low-voltage products A5E46425702A_001

17/01/2019
ID: 109763347
(0)
 
Artículos por página: 20 50 100
...
1
...
Hay disponibles 39 artículos en inglés.
Haga clic aquí para ver estos artículos.