×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Filterkriterien für Beiträge
Produkt
Produkt suchen
Beitragstyp
 
Datum
Thumbnail

6SL3220-3YE24-0UP0
G120X IP20 380...480V 7.5kW FSB UF
SINAMICS G120X Bemessungsleistung: 7,5kW bei 110% 60S, 100% 240s ungefiltert 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz Umgebungstemperatur -20 bis +45°C Baugröße: FSB Schutzart IP20 / UL open Type Lackierung 3C2 mit Intelligent Operator Panel ohne IO Erweiterung Feldbus integriert: PROFIBUS-DP

  • Filter speichern
  • Filter laden
  • E-Mail bei Update
11
Beiträge
bei Filterung nach
'
6SL3220-3YE24-0UP0
'
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
...
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
...
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit