6XV1830-0EH10
PB FC Standard Cable GP por metro
PROFIBUS FC Standard Cable GP, cable de bus a 2 hilos, apantallado, diseño especial para montaje rápido, unidad de suministro: máx. 1000 m, Pedido mínimo 20 m venta por metros
- Guardar filtro
- Cargar filtro
- Correo electrónico con actualización
EU-Declaration of Conformity for Antenna Cables, Serial Cables, PROFIBUS / PROFINET / ETHERNET Cables, Power Cable, USB Cables, Fiber Optic Cables, Assembled / Not Assembled, PB Bus Terminals A5E50284620A, Rev. 001
EC Declaration of Conformity for Antenna Cables, Serial Cables, PROFIBUS / PROFINET / ETHERNET Cables, Power Cables, USB Cables, Fiber Opitc Cables, Assembled /Not Assembled, PB Bus Terminals A5E50284620A, Rev.: 002
2020, Catálogo,
2020, Catálogo
Statement on the China RoHS directive, SIMATIC NET
Declaration of Performance for Fiber Optic Cables for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements DoP-PD-PA-Cl-02
Clasificación de la reacción de los cables ante fuego conforme con la Regulación de Productos de Construcción de la Unión Europea EU305/2011 (CPR)
EU-Declaration of Conformity for Serial Cables, PROFIBUS / PROFINET Cables, Power Cables, Fiber Optic Cables Assembled / Not Assembled PD-PA-CI-IID-021-170419
CCC Statement regarding the CCC certificate -
RCM (C-Tick), ACMA, Supplier's Declaration of Conformity Australia for Industrial Communication and Identification ABN 98 004 347 880
Tarea de automatización Un consumidor de agua debe ser suministrado con agua, en función de sus necesidades, a través de 4 bombas. 4 motores asíncronos accionan una bomba cada uno. Bajo la suposición de que cada uno puede proporcionar una potencia del 100%, si se ponen en cascada las 4 bombas se ...
Indicación Los componentes SIMATIC S7-200 utilizados en esta aplicación ejemplo están en periodo de descatalogación. ...
RoHS- Certificate of Compliance, SIMATIC NET SC_CI_I1013-01
EC Declaration of Confomity für SIMATIC NET, 6XV.... SC_IC_I0412-35
CCC Certification of Compliance for China for SIMATIC Cabling and Connectors
- TIA Portal - Una visión general de los documentos y enlaces más importantes - Comunicación
- Automatización basada en PC: Resumen de los documentos y enlaces más importantes (ASIS - Sistema de información postventa, servicio y soporte)
- Manejo y observación a pie de máquina en el soporte online
- Recogida de datos energéticos en el soporte online
- TIA Portal - Resumen de los documentos y enlaces más importantes sobre visualización