×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Критерии фильтрации сообщений
Дерево продукции
 
 
Снять все фильтры
Продукция
Искать продукцию
Тип сообщения
 
Дата
Thumbnail

6AG1800-4BA00-7AA0
SIPLUS SINAUT ST7, TIM 4R-IE
SIPLUS ST7 TIM 4R-IE -25...+70 °C with conformal coating based on 6NH7800-4BA00 . communication module for SIMATIC S7-300, S7-400, C7, PC with two RS232/RS485 interfaces for SINAUT Communications via classic WANs and two RJ45 interfaces for SINAUT communication via IP-based networks (WAN or LAN)

  • Сохранить фильтр
  • Загрузить фильтры
  • Эл. сообщение в случае обновления
19
Сообщения
с фильтрацией по
'
6AG1800-4BA00-7AA0
'
 
Сообщений на страницу: 20 50 100
...
1
...
 
Сообщений на страницу: 20 50 100
...
1
...
Поддержка статистики
Данная функция позволяет выдавать идентификаторы (ID) результата поиска согласно желаемому количеству (формат .txt)

Генерировать список
Копировать URL
Отобразить эту страницу в новом дизайне
Панель управления mySupport