×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
Thumbnail

7MH4106-5EC11
称重传感器
SIWAREX R LOAD CELL SERIES CC - RATED LOAD 25 T - 20 M CONNECTING CABLE - 20 +/- 0.3 M CONNECTING CABLE - MADE OF STAINLESS STEEL - MAX. 3000 SCALING INTERVALS - MADE OF STAINLESS STEEL - WITH PROTECTION CLASS II 2 G EEX IB IIC T6/T4 II 3 G EEX NA / NL IIC T6/T4 II 1D / 2D / 3D T 70 DEGREE FOR USE WITH CLASS 3 COMMERCIAL SCALES

  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
12
文档
根据...筛选
'
7MH4106-5EC11
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
...
证书 应用于危险场所, EAC

Series BB, SB, SP, Siwarex IS, SIWAREX JB, SIWAREX R CC, SIWAREX R RN, SIWAREX WL 230 BB-S SA, SIWAREX WL 230 SB-S SA, SIWAREX WL 250 ST-S SA, SIWAREX WL 260 SP-S SA, SIWAREX WL 270 CP-S SB, SIWAREX WL 270 CP-S SC, SIWAREX WL270 CP-S SA | Ex i, n, t ЕАЭС RU C-DE.BH02.B.00316/20

2020年1月16日
ID: 109476211
2018年4月1日
ID: 109766060
证书 认证, 制造商

Chinese Quality Check Mark A0210

2016年10月20日
ID: 109742369
证书 常规产品认证, 中国 RoHS, 制造商

Statement to China RoHS-directive for SIWAREX R, WL2** (7MH31*, 7MH41*, 7MH51*)

2016年8月22日
ID: 109738373
证书 常规产品认证, 中国 RoHS, 制造商

Statement to China RoHS-directive for [SIWAREX R + 7MH3105, 7MH4103, 7MH4105, 7MH4106, 7MH4107, 7MH5101]

2016年8月22日
ID: 109739665
常问问题 SIWAREX称重模块安装接线注意事项

与称重变送器和称重仪表不同,SIWAREX系列称重模块可以直接接收称重传感器输出的mV信号,并与西门子控制系统(包括S7 200/300/1200/ET200M/ ET200S)无缝集成,具有扩展灵活、精度高、响应速度快等优点。SIWAREX系列称重模块其设计用于各种工业环境,具备很高的抗干扰能力,但是为了保证模块运行可靠,在安装接线等方面必须要规范操作。 ......

2014年4月23日
ID: 91377580
证书 符合性声明, EC/EU-符合性声明, 制造商

SIWAREX BB, SB, SP, R CC, R RN | ATEX | 7MH5101*-… RN-.. and 7MH410.-….BB-…., SB-…, CC-…, SP-…, UC…, RC-…. and RH-.. | de, en A5E00805676B-01

2008年6月20日
ID: 29717282
证书 应用于危险场所, ATEX-EC 型式测试证书, KEMA

Series BB, SB, SP, SIWAREX R CC, SIWAREX R RN | intrinsically safe, Dust Protection | II 3 GEEx nA II T4 / T6; II 3 D T 70°C | 7MH4107* | de, en KEMA 05ATEX1134X

2006年6月9日
ID: 23499750
证书 应用于危险场所, ATEX-EC 型式测试证书, KEMA

Series BB, SB, SP, SIWAREX R CC, SIWAREX R K, SIWAREX R RN | intrinsically safe, Dust Protection | II 2 G EEx ib IIC T6..T4; II 3 D T 70°C | 7MH4107* | de, en KEMA 00ATEX1133X

2006年6月9日
ID: 23498887
手册 SIWAREX R 称重传感器

修订日期2003年9月, 操作说明, A5E00159640

2006年2月16日
ID: 22664545
证书 OILM Metrology certificate, PTB

SIWAREX R CC | metrological | EN 45 501, OIML R60 | 7MH4106* PTB D09-98.28

2001年7月9日
ID: 7915701
2001年7月9日
ID: 7921587
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
...
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit