9LA1110-6PH13-0CA8
(UPC: 195125105256)
SIDSI Process Historian Size L
SIDSI PH/IS Size L PCS 7 V9.0 SP2 / PH2014 HP Proliant DL380 Gen10 Intel Xeon 8 núcleos; PC4 RAM 128 GB 4 discos duros SAS de 600 GB 10K 20 discos duros SAS 1,8 TB 10K 2 adaptadores Ethernet 1 GB 4 puertos ILO Advanced (con licencia) fuente de alimentación red. 2 × 800 W con teclado y ratón; pedido solo con contrato de servicio posible
  • Guardar filtro
  • Cargar filtro
  • Correo electrónico con actualización
0
Artículos
Filtrado según
'
9LA1110-6PH13-0CA8
'
 
Artículos por página: 20 50 100
...
...
 
Artículos por página: 20 50 100
...
...
Hay disponibles 3 artículos en inglés.