7SD82 DIFFERENTIAL PROTECTION 3-POLE
dispositivo: 7SD82 protección diferencial , 3 polos, doble protección de zona muerta con variante estándar; tipo de caja: m incorporado; BI: 23; BO: 16 (16ST + 0F + 0HS + 0P); I: 4 (protección); U: 4 (estándar); entradas de convertidor: 0 (20 m A o 10 V, rápido), 0 (20 m A, normal); ancho de caja: 1/3 × 19''; CPU: CP100; módulos en línea de 19" 1: IO 102, PS101, IO110; módulos en línea de 19" 2:; LED/pulsadores: 16 LED; unidad de mando: integrada; interruptor de llave: sin; tipo de display: display pequeño; diseño del frente: estándar; tensión auxiliar: 110 V-250 (*)
  • Guardar filtro
  • Cargar filtro
  • Correo electrónico con actualización
2
Artículos
Filtrado según
'
P1B27751
'
 
Artículos por página: 20 50 100
...
1
...
Manual SIPROTEC 5 Descripción del Hardware - Manual

09.2017, a partir de V7.00, Manual de producto, C53000-G5078-C002-A

29/11/2016
ID: 109742193
(7)
Manual SIPROTEC 5 Servicio - Manual

05.2016, a partir de V7.00, Manual de producto, C53000-G5078-C003-6

29/11/2016
ID: 109742321
(9)
 
Artículos por página: 20 50 100
...
1
...
Hay disponibles 9 artículos en inglés.