7SD82 differential protection 3-pole
dispositivo: 7SD82 protección diferencial , 3 polos, doble protección de zona muerta con variante estándar; tipo de caja: m incorporado; BI: 23; BO: 16 (16ST + 0F + 0HS + 0P); I: 3 (protección) + 1 (sensible); U: 4 (estándar ); entradas de convertidor: 0 (20 m A o 10 V, rápido), 0 (20 m A, normal); ancho de caja: 1/3 × 19''; CPU: CP100; módulos en línea de 19" 1: IO 102, PS101, IO110; módulos en línea de 19" 2:; LED/pulsadores: 16 LED; unidad de mando: integrada; interruptor de llave: sin; tipo de display: display grande; diseño del frente: estándar;
  • Guardar filtro
  • Cargar filtro
  • Correo electrónico con actualización
0
Artículos
Filtrado según
'
P1B51271