×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
全部产品
我的产品
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
Thumbnail

P1C230328
7SL86 Diff./Dist. protection 3-pole
设备:7SL86 差动保护/距离保护 ,3 极,两个终端保护 外壳类型:安装;BE:55;BA:55 (43ST + 12F + 0HS + 0P);I:6 (保护)+ 2(敏感);U:8 (标准); 测量变换器输入端:0(20 m A 或 10 V,快速),0(20 m A,标准); 外壳宽度:5/6 x 19''; CPU:CP300; 模块,位于 19" 行 1:IO 202,PS201,IO231,IO202,IO20 5; 模块,位于 19" 行 2:; LED/按钮:16 个 LED; 操作单元:集成; 钥匙开关:不带; 显示屏型号:大显示屏; 正面设计:标准;

  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
0
文档
根据...筛选
'
P1C230328
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
...
 
每页文档数量 20 50 100
...
...
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit