×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Критерии фильтрации сообщений
Все продукты
Моя продукция
Дерево продукции
 
 
Снять все фильтры
Продукция
Искать продукцию
Тип сообщения
 
Дата
Thumbnail

P1C231415
Line Differential and Distance Protectio
device: 7SL86 diff. / distance , 3-p. dual-end fault protection housing type: flush-mounting; BI: 43; BO: 39 (27ST + 12F + 0HS + 0P); I: 6 (protection) + 2 (sensitive); U: 8 (standard); measuring transducer inputs: 0 (20 m A or 10 V, fast), 0 (20 m A, normal); housing width: 2/3 x 19''; CPU: CP300; modules in 19" row 1: IO 202, PS201, IO231, IO202; modules in 19" row 2: ; LEDs/push-buttons: 16 LEDs; operation panel: integrated; key switch: without; display type: large display; front design: standard; auxiliary voltage: 60 V - 250 V DC,

  • Сохранить фильтр
  • Загрузить фильтры
  • Эл. сообщение в случае обновления
0
Сообщения
с фильтрацией по
'
P1C231415
'
 
Сообщений на страницу: 20 50 100
...
...
 
Сообщений на страницу: 20 50 100
...
...
Поддержка статистики
Данная функция позволяет выдавать идентификаторы (ID) результата поиска согласно желаемому количеству (формат .txt)

Генерировать список
Копировать URL
Отобразить эту страницу в новом дизайне
Панель управления mySupport