7SL86 Diff./Dist. protection 3-pole
dispositivo: 7SL86 prot. dif./distan. , 3 polos, doble protección de zona muerta tipo de caja: montaje incorporado; BI: 55; BO: 55 (43ST + 12F + 0HS + 0P); I: 6 (protección) + 2 (sensible); U: 8 (estándar); entradas de convertidor: 0 (20 m A o 10 V, rápido), 0 (20 m A, normal); ancho de caja: 5/6 × 19''; CPU: CP300; módulos en línea de 19" 1: IO 202, PS201, IO231, IO202, IO20 5; módulos en línea de 19" 2:; LED/pulsadores: 16 LED; unidad de mando: integrada; interruptor de llave: sin; tipo de display: display grande; diseño del frente: estándar;
  • Guardar filtro
  • Cargar filtro
  • Correo electrónico con actualización
0
Artículos
Filtrado según
'
P1C253091