×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
全部产品
我的产品
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
Thumbnail

P1G200099
6MD85 Bay Controller
设备:6MD85 机柜控制设备 外壳类型:安装;BE:71;BA: 23(17ST + 6F + 0HS + 0P);I: 0(保护)+ 4(敏感);U: 4(标准); 测量变换器输入端:0(20 m A 或 10 V,快速),0(20 m A,标准); 外壳宽度:5/6 x 19''; CPU:CP300; 模块,位于 19" 行 1:IO 202,PS201,IO230,IO206,IO20 6; 模块,位于 19" 行 2:; LED/按钮:64 个 LED; 操作单元:集成; 钥匙开关:不带; 显示屏型号:无显示; 正面设计:标准; 辅助电压:60 V-250 V DC,

  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
0
文档
根据...筛选
'
P1G200099
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
...
 
每页文档数量 20 50 100
...
...
在英语中可以提供1个产品。
点击此处来显示这些文献。
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit