Criterios de filtro para artículos
Árbol de productos
Producto
Buscar producto
Tipo de artículo
Fecha

P1J189662
7SJ82 Overcurrent protection
Protección de sobreintensidad de tiempo inverso 7SJ82 con variante estándar montaje 1/3 × 19", 23 BI, 16 BO Módulos: IO102, PS101, IO110 Número de LED: 16 Unidad de mando integrada sin interruptor de llave display grande Diseño del frente: estándar Tensión auxiliar: 110 - 250 V DC, 100 - 230 V AC Cifrado de comunicación: normal Puerto Ethernet integrado J: para DIGSI 5 Posición de módulo de conexión E: ETH-BB-2FO; 2 ópt. Ethernet, LC dúplex, apto para DIGSI, IEC61850, DNP, etc. Puntos de función: base + 150
- Guardar filtro
- Cargar filtro
- Correo electrónico con actualización
0
Artículos
Filtrado según
'
P1J189662
'
Artículos por página:
20
50
100
...
...
Artículos por página:
20
50
100
...
...
Respaldo de estadísticas
With this function the IDs found are listed according to number (format .txt).
Copiar URL
mySupport Cockpit