×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
全部产品
我的产品
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
Thumbnail

P1J446433
7SJ85 Overcurrent protection
设备:7SJ85 过流时间保护 外壳类型:安装;BE:41 ;BA:40(34ST + 6F + 0HS + 0P );I:3(保护)+ 1(敏感 );U:4(标准); 测量变换器输入端:0(20 m A 或 10 V,快速),4(20 m A,标准); 外壳宽度:2/3 x 19''; CPU:CP300; 模块,位于 19" 行 1:IO 202,PS201,IO231,IO206; 模块,位于 19" 行 2:; LED/按钮:32 个 LED; 操作单元:集成; 钥匙开关:不带; 显示屏型号:大显示屏; 正面设计:标准; 辅助电压:60 V-250 V DC, 100 V-230 V AC;

  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
0
文档
根据...筛选
'
P1J446433
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
...
 
每页文档数量 20 50 100
...
...
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit