×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
Thumbnail

US2:84FP950DL81
STARTER,DUPLEX,S2,THOLR,277VAC,DISC,N12
Duplex starter w/o alternator, Size 2, Three phase full voltage, Amb. compensate bimetal OLR, Contactor amp rating 45A, 240V 50Hz / 277V 60Hz coil, Combination type, Two 60A disconnect switches, Enclosure NEMA type 12, Dust/drip proof for indoors

  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
0
文档
根据...筛选
'
US2:84FP950DL81
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
...
 
每页文档数量 20 50 100
...
...
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit