×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Criteri di filtro per articoli
Albero dei prodotti
 
 
Annulla tutti i filtri
Prodotto
Cerca prodotto
Tipo di articolo
 
Data
Thumbnail

US2:87DAA6MF
STARTER-PUMP,N3R,SZ1,MCP,HOA/ST,240V
Pump control panel, Size 1, Three phase full voltage, Amb compensated bimetal OLR, Contactor amp rating 27A, 110V 50Hz / 120V 60Hz coil, Standard type contactor, 3A circuit breaker, HOA Sel Sw. & Start/Stop P.B., Enclosure NEMA type 3/3R, Weather proof outdoor use

  • Salva filtro
  • Carica filtro
  • E-mail in caso di aggiornamento
0
Articoli
in caso di filtraggio per
'
US2:87DAA6MF
'
 
Articoli per pagina: 20 50 100
...
...
 
Articoli per pagina: 20 50 100
...
...
Sostegno per la statistica
Con questa funzione gli ID del risultato di ricerca saranno visualizzati secondo il numero desiderato (formato .txt)

Generare elenco
Copiare URL
Visualizzzare questa pagina nel nuovo design
Cockpit mySupport