×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
全部产品
我的产品
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
Thumbnail

US2:87DAE6FL
PUMP PANEL,S1,THOLR,277VAC,DISC
!!!淘汰产品!!! 可能的后续产品包括: 87DUD6FL、87DUB6FL、87DUC6FL 泵控制面板, 规格 1, 三相全压, Amb 补偿双金属过载继电器, 接触器,电流额定值 27A, 240V 50Hz / 277V 60Hz 线圈, 标准型接触器, 30A 熔断器开关, 30A/600V 熔断器夹, HOA 选择开关和起动按钮, 外壳 NEMA 类型 3/3R, 抗风化,可室外使用

  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
0
文档
根据...筛选
'
US2:87DAE6FL
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
...
 
每页文档数量 20 50 100
...
...
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit