×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Criteri di filtro per articoli
Albero dei prodotti
 
 
Annulla tutti i filtri
Prodotto
Cerca prodotto
Tipo di articolo
 
Data
Thumbnail

US2:87IAP6MH
PUMP PANEL,S3.5,THOLR,480VAC,MCP
Pump control panel, Size 3 1/2, Three phase full voltage, Amb compensated bimetal OLR, Contactor amp rating 115A, 380-440/440-480V 50/60Hz coil, Standard type contactor, 125A circuit breaker, HOA Sel Sw. & Start/Stop P.B., Enclosure NEMA type 3/3R, Weather proof outdoor use

  • Salva filtro
  • Carica filtro
  • E-mail in caso di aggiornamento
0
Articoli
in caso di filtraggio per
'
US2:87IAP6MH
'
 
Articoli per pagina: 20 50 100
...
...
 
Articoli per pagina: 20 50 100
...
...
Sostegno per la statistica
Con questa funzione gli ID del risultato di ricerca saranno visualizzati secondo il numero desiderato (formato .txt)

Generare elenco
Copiare URL
Visualizzzare questa pagina nel nuovo design
Cockpit mySupport