×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
Thumbnail

US2:LCE00C009480A
CONTACTOR,LTG,EH,OPEN,30A,0NC,9NO,480V
Electrically held lighting contactor, (convertible to mech. held), Amp rating 30A (tungsten 20A), 0 N.C. / 9 N.O. poles, 460-480V 60Hz/440V 50Hz coil, Non-combination type, Enclosure NEMA type (open), No enclosure

  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
0
文档
根据...筛选
'
US2:LCE00C009480A
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
...
 
每页文档数量 20 50 100
...
...
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit