1PH LC 42S 60C ML 225A AL OUTDOOR
Siemens Low Voltage serie ES centro de carga. Terminal principal con 42 espacios 1 in para un máx. de 60 circuitos. Monofásico 3 hilos valor nominal sist. 120/240 V(225 A) 100 kA interrupción. Especiales características: barra de aluminio, modelo en gris de acabado, envolvente NEMA tipo 3R para uso en exteriores. Sustituido por SNW4264L1225. Disponible 4/1/2020
  • Guardar filtro
  • Cargar filtro
  • Correo electrónico con actualización
0
Artículos
Filtrado según
'
US2:SW4260L1225
'
 
Artículos por página: 20 50 100
...
...
 
Artículos por página: 20 50 100
...
...
Hay disponibles 3 artículos en inglés.