×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Criterios de filtro para artículos
Todos los productos
Mis Productos
Árbol de productos
 
 
Quitar todos los filtros
Producto
Buscar producto
Tipo de artículo
 
Fecha
600A 4J 200A/4POS RING PAK NO BPS EUSERC
Siemens Low Voltage, línea de contadores multifamilia PAK Metering: EUSERC as part of the PAK Metering: EUSERC Group. Tipo: Características de UNI-PAK: Sin bypass, con certificación euserc Aplic.: Estilo jardín Estándar: UL-50,67,414 Voltaje nominal: 120/240 V. I. nominal: 600 A Fase: monof. Tamaño: 9,00 x 34,66 x 48,630 N.º de recortes: 11 Tamaño de recorte: 1 x (1/2,3/4,1,1-1/4"), 6 x (2-1/2,2,1-1/2,1-1/4,1"), 2 x (4,3-1/2,3,2-1/2,2"), 2X4" Entrada de cable: Superior o inferior acometida Terminal: 3 x 2 pernos. Aislado. Aplic.: Montaje mural. Envolvente:(*)
  • Guardar filtro
  • Cargar filtro
  • Correo electrónico con actualización
0
Artículos
Filtrado según
'
US2:WEP6412
'
 
Artículos por página: 20 50 100
...
...
 
Artículos por página: 20 50 100
...
...
Hay disponibles 5 artículos en inglés.
Haga clic aquí para ver estos artículos.
Respaldo de estadísticas
With this function the IDs found are listed according to number (format .txt).

Generar lista
Copiar URL
Mostrar esta página en el nuevo diseño
mySupport Cockpit