×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Criterios de filtro para artículos
Todos los productos
Mis Productos
Árbol de productos
 
 
Quitar todos los filtros
Producto
Buscar producto
Tipo de artículo
 
Fecha
Thumbnail
400A 4J 125A/5POS RING PAK NO BPS
Siemens Low Voltage, línea de contadores multifamilia de PAK Metering: Estándar 125 A como part of the PAK Metering: Estándar 125 A grupo. Tipo: Características de UNI-PAK: sin bypass Aplic.: Estilo jardín Estándar: UL-50,67,414 Voltaje nominal: 120/240 V. I. nominal: 400 A fase: monof. Tamaño: 9,00 x 39,19 x 39,630 N.º de recortes: 18 Tamaño de recorte: 1 x (1/2,3/4,1,1-1/4"), 12 x (2-1/2,2,1-1/2,1-1/4,1"), 2 x (4,3-1/2,3,2-1/2,2"), 1X1/2", 2X4" Entrada de cable: acometida superior o acometida inferior, terminal: 3X2 pernos. Aislado.Apl.: mural, mont. Envolvente: Anillo
  • Guardar filtro
  • Cargar filtro
  • Correo electrónico con actualización
0
Artículos
Filtrado según
'
US2:WP4511
'
 
Artículos por página: 20 50 100
...
...
 
Artículos por página: 20 50 100
...
...
Hay disponibles 5 artículos en inglés.
Haga clic aquí para ver estos artículos.
Respaldo de estadísticas
With this function the IDs found are listed according to number (format .txt).

Generar lista
Copiar URL
Mostrar esta página en el nuevo diseño
mySupport Cockpit