×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Criterios de filtro para artículos
Todos los productos
Mis Productos
Árbol de productos
 
 
Quitar todos los filtros
Producto
Buscar producto
Tipo de artículo
 
Fecha
POWMOD WXB 3P 200A 65K AIC
Siemens Low Voltage, línea de contadores multifamilia de Mód. potencia WBX interruptores como parte del mód. de potencia, WBX interruptores grupo. Tipo: módulo principal barras transversales Aplic.: interruptor principal con conexión de bus Estándar: UL 67 V. Valor nominal: 240 V. I. nominal: 200 A fase: Trifásico N.º de recortes: 0 Entrada de cable: sub acom Terminal: Conexión rápida. Aislado. Rieles de montaje. Envolvente: NEMA tipo 3R
  • Guardar filtro
  • Cargar filtro
  • Correo electrónico con actualización
0
Artículos
Filtrado según
'
US2:WXB3200N
'
 
Artículos por página: 20 50 100
...
...
 
Artículos por página: 20 50 100
...
...
Hay disponibles 3 artículos en inglés.
Haga clic aquí para ver estos artículos.
Respaldo de estadísticas
With this function the IDs found are listed according to number (format .txt).

Generar lista
Copiar URL
Mostrar esta página en el nuevo diseño
mySupport Cockpit