- 保存筛选条件
- 加载筛选条件
- 订阅文档
下面的信息和链接是关于 STEP 7 Professional / Basic和WinCC Professional / Advanced 软件安装的基本要求概览。
在本示例的帮助下,SIMATIC ET 200SP的CM DALI模块现在还支持符合IEC 62386-209标准的颜色表示(红色、绿色、白色、琥珀色、自由色)。
SIMATIC Ident RFID 系统 SIMATIC RF6xxR V4.0、SIMATIC RF1xxC V2.0 和 SIMATIC RF360R V2.0 的新固件版本在交付时启用了“缺省安全”概念。
您可以通过PROFINET或PROFIBUS将只有一个PROFIBUS DP接口的PROFIBUS DP从站连接到冗余CPU。可以通过IE/PB LINK HA和Y LINK实现。
通过 PLC 上传功能(从设备中上传)将项目从 S7-1200 或 S7-1500 CPU 上传到博途(所有版本)时,上传可能会卡住,通过TIA 诊断报告查看器可以看到如下所述的异常。
本FAQ提供了实现SIMIT 和 PLCSIM Advanced同步仿真的技术技巧。 FAQ展示了在SIMIT中进行同步的可能性并说明了创建同步时必须考虑的要点。
要确定PROFINET IO中组态的PN响应时间,请使用此FAQ中链接的应用程序示例。
微软正在用“Microsoft Edge”浏览器取代“Internet Explorer”。这就对浏览器的配置提出了新的要求,以便操作 WinCC/WebNavigator 或 WinCC/DataMonitor 客户端(web客户端)。用户可以在任何情况下使用 WinCCVieweRT 应用程序,与浏览器无关。
此文档适用于SIMATIC ET 200pro FC, SINAMICS G110D / G110M / G115D / G120D 分布式变频器和SIRIUS M200D / SIMATIC ET200pro
文中解释CM1542-5和CP1542-5作为第三方PROFIBUS DP从站时,配置上两者不同的方面。
WinCC V6/V7和WinCC Professional, 支持OPC DA, HDA 及A&E和 UA 服务器功能,可以实现其与西门子产品或第三方产品的OPC通讯。