5803
Artículos
Filtrado según
'
Notificación del producto
'
 
Artículos por página: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Notificación del producto Liberación para el suministro del WinCC UPS Shutdown V2.0

Con efecto inmediato, ya se encuentra disponible el WinCC UPS Shutdown V2.0. Con la herramienta WinCC UPS shutdown es posible cerrar un proyecto de WinCC activo y apagar el PC con la ayuda de un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI). WinCC UPS Shutdown V2.0 es un sustituto directo de la versión predecesora WinCC UPS Shutdown V1.0 como sistema independiente (stand-alone) y versión completa.

22/01/2022
ID: 109805965
(0)
Notificación del producto Liberación para la venta y el suministro: SIMATIC PCS 7 Advanced Process Graphics V9.1

SIMATIC PCS 7 Advanced Process Graphics (APG) V9.1 ofrece objetos gráficos para la optimización de la visualización del proceso de displays generales que corresponden con los niveles 1 y 2 de la jerarquía de planta orientada a tarea y orientada a topología.

22/01/2022
ID: 109805612
(1)
Notificación del producto Con efecto inmediato, ya no se pueden pedir como repuestos los siguientes módulos de la gama S7-200

Con efecto inmediato, ya no se pueden pedir como repuestos los siguientes módulos de la gama S7-200.

22/01/2022
ID: 109805633
(0)
Notificación del producto Vulnerabilidades Apache Log4j (Log4Shell, CVE-2021-44228, CVE-2021-45046, DoS, CVE-2021-45105) - Impacto en Industrial Edge

Se ha descubierto una vulnerabilidad en Apache Log4j, que podría permitir a atacantes remotos no autenticados la ejecución de código en sistemas vulnerables. El impacto sobre los componentes de Industrial Edge se describe más abajo.

22/01/2022
ID: 109805619
(0)
Notificación del producto Interrupción de suministro para el módulo de interfaz IM174 de la gama SIMATIC S7-300

El módulo de interfaz IM174 de la gama SIMATIC S7-300 para la conexión de accionamientos analógicos y paso a paso a PROFIBUS isócrono en controladores de control de movimiento dejará de suministrarse a partir del 1 de enero de 2022 y solo estará disponible como repuesto.

Para productos: 6ES7174-0AA10-0AA0
22/01/2022
ID: 109805125
(0)
Notificación del producto Estado de los accesorios SIMATIC HMI

Esta entrada ofrece información sobre el estado de los accesorios SIMATIC HMI disponibles porque nuestros productos SIMATIC están sujetos a una gestión de ciclo de vida de producto (PLM). Además, una lista cruzada (se puede descargar desde esta entrada) le permitirá encontrar rápida y cómodamente los principales accesorios para un producto principal. Actualización: 03/2021 (lista cruzada)

22/01/2022
ID: 40466415
(1)
Notificación del producto Liberación para el suministro del módulo de entradas digitales de seguridad ante fallos SIMATIC ET 200SP F-DI 8x24VDC HF - 6ES7136-6BA01-0CA0

El módulo de entradas digitales de seguridad ante fallos ET 200SP F-DI 8x24VDC HF (6ES7136-6BA01-0CA0) ya se ha liberado para el suministro. Sustituye al módulo de entradas digitales de seguridad ET 200SP F-DI 8x24VDC HF (6ES7136-6BA00-0CA0) con plena compatibilidad como repuesto.

Para productos: 6ES7136-6BA01-0CA0
17/01/2022
ID: 109802849
(3)
Notificación del producto Página de producto: marco de estandarización SICAR

SICAR es nuestro marco muy completo para la estandarización de la automatización en producción.

15/01/2022
ID: 109804254
(0)
Notificación del producto Librería SIMATIC ET 200eco PN para SIMATIC PCS 7

La librería de bloques de función "SIMATIC ET 200eco PN para SIMATIC PCS 7" permite la integración sencilla y adecuada de los dispositivos de periferia del sistema de periferia distribuida ET200ecoPN M12-L en el sistema de control de proceso SIMATIC PCS 7.

15/01/2022
ID: 109803365
(0)
Notificación del producto SIMATIC PCS 7 Minerals Automation Standard CEMAT V9.1 se ha liberado para PCS 7 V9.1 SP1

SIMATIC PCS 7 Minerals Automation Standard CEMAT V9.1, el sistema de control innovador para las industrias del cemento, materiales de construcción y minería, se ha liberado en su versión 9.1 basada en SIMATIC PCS 7 V9.1 y el correspondiente service pack 1 (SP1).

15/01/2022
ID: 109805813
(1)
Notificación del producto Información relativa a la resistencia de material química de la ET 200ecoPN

Las pruebas realizadas confirman la resistencia de material química de los equipos de periferia del sistema de periferia distribuida ET 200ecoPN M12-L.

15/01/2022
ID: 109805781
(0)
Notificación del producto Descarga del firmware SCALANCE W700 IEEE 802.11ax V1.2.0

Esta actualización de firmware V1.2.0 se puede usar para los productos SCALANCE W1700 IEEE 802.11ax y sustituye a la versión de firmware anterior V1.1.0.

15/01/2022
ID: 109805887
(0)
Notificación del producto Descarga del firmware SCALANCE W700 IEEE 802.11n V6.5.2

La actualización de firmware V6.5.2 se puede usar para los productos SCALANCE W700 IEEE 802.11n y sustituye a la versión de firmware anterior V6.5.1.

15/01/2022
ID: 109805903
(0)
Notificación del producto Liberación para la venta y el suministro ilimitada de la ampliación de la gama de producto SCALANCE XC-200 para incluir versiones PoE.

La gama de producto SCALANCE XC-200 se está ampliando para incluir las versiones PoE.

15/01/2022
ID: 109805788
(0)
Notificación del producto Tipos de suministro PU de 1 y PU de 10 para los módulos de periferia y las unidades base del sistema SIMATIC ET 200SP

Adem'as del tipo de suministro est'andar en un paquete de unidad individual, también se dispone de un paquete de 10 unidades en módulos de periferia y unidades base seleccionadas para el sistema de periferia SIMATIC ET 200SP. Los tipos posibles de suministro se pueden obtener de las tablas de visión general del módulo dadas en la información de producto del sistema SIMATIC ET 200SP para documentación.

15/01/2022
ID: 109481985
(6)
Notificación del producto Firmware V2.3 para los SCALANCE SC622-2C, SC632-2C, SC636-2C, SC642-2C y SC646-2C

Ya se encuentra disponible para su descarga el firmware V2.3 para los SCALANCE SC622-2C, SC632-2C, SC636-2C, SC642-2C y SC646-2C.

15/01/2022
ID: 109805907
(0)
Notificación del producto Liberación para el suministro: SIMATIC PDM V9.2 Service Pack 1

La versión V9.2, que incluye el Service Pack 1, ya se encuentra disponible para el Process Device Manager SIMATIC PDM. El suministro tendrá lugar como paquete completo SIMATIC PDM V9.2.1, junto con la "Device Library 1#2021".

31/12/2021
ID: 109805353
(0)
Notificación del producto Final del ciclo de vida de producto para el software SIMIT seleccionado de la gama de producto "Legacy System Services" (servicios de sistema legado)

Se ha llegado al final del ciclo de vida de los productos / números de referencia mencionados más abajo. A partir de ahora éstos dejan de estar disponibles para su pedido.

31/12/2021
ID: 109805590
(0)
Notificación del producto Liberación para la venta y el suministro: COMOS 10.4.1

Ya se ha liberado el COMOS 10.4.1 y se encuentra disponible.

31/12/2021
ID: 109805632
(1)
Notificación del producto Documentación de producto para el SIMATIC PCS 7 Open OS V9.1

Ya se encuentra disponible para su descarga la siguiente documentación de producto para el PCS 7 Open OS V9.1.

25/12/2021
ID: 109801829
(0)
 
Artículos por página: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Hay disponibles 12808 artículos en inglés.